Scegli la tua località:

Posizione

Servizi per la trasformazione digitale

I servizi digitali di KUKA contengono soluzioni su misura per le esigenze specifiche della Smart Factory. Dalla simulazione di impianti e robot, al monitoraggio e alla valutazione personalizzata dei dati, fino al supporto: ti affianchiamo e ti sosteniamo con i nostri servizi digitali, rendendo così la tua produzione più trasparente ed efficiente.


Completo ed efficiente

Dalla progettazione alla messa in servizio e al monitoraggio degli impianti, passando per l’ottimizzazione del funzionamento e dall’assistenza concreta: i nostri servizi digitali coprono tutte le fasi della catena del valore.

Con i servizi adeguati, è possibile ottimizzare le flotte di robot e la relativa gestione, nonché la manutenzione e la sicurezza degli impianti. Ciò garantisce che gli errori vengono rilevati immediatamente e corretti in modo efficiente. Inoltre, sarà possibile ottenere sempre le notifiche più importanti, avere una chiara visione d'insieme e accedere anche da remoto, se necessario. Infine, crescerà l’efficienza, perché con il servizio giusto si garantisce la produttività del proprio sistema, si scoprono nuovi potenziale di miglioramento per aumentare le prestazioni complessive.

Il portafoglio dei Digital Services KUKA

Il nostro portafoglio dei Digital Services copre tutte le aree della Customer Journey

I robot sempre sotto controllo – con KUKA iiQoT

KUKA iiQoT è la nostra piattaforma centrale per l’IIoT (“Industrial Internet of Things”) per tutti i robot: raccoglie continuamente tutti i dati di stato, sia dall'hardware che dal software o dal sistema di comando. In questo modo, l’azienda ha sempre dati precisi sulla propria flotta di robot, ma anche sulle condizioni e sull'efficienza di ogni singolo robot. Sui dashboard personalizzabili, i problemi possono essere identificati precocemente e risolti rapidamente. A tal fine, l'integrazione nell’ambiente software KUKA è di grande aiuto. Attraverso la gestione degli impianti, le notifiche push, la gestione della manutenzione e il Condition Monitoring, già oggi otteniamo significativi aumenti di efficienza nel funzionamento degli impianti. L'esperienza della sussidiaria IoT Device Insight viene utilizzata per fornire un software all'avanguardia e generare il massimo valore aggiunto dai dati.

Per saperne di più sul KUKA iiQoT.

Servizi digitali
Informazioni sempre tempestive con KUKA iiQoT.

Sicurezza di progettazione con KUKA.Sim

KUKA.Sim è il software di simulazione intelligente di KUKA. Grazie ad esso, le aziende possono sviluppare e simulare applicazioni con i robot KUKA nelle loro celle o nei loro sistemi di produzione, anche prima della messa in funzione del sistema vero e proprio. I cicli di movimento del robot programmati offline sono raffigurati in tempo reale e analizzati e ottimizzati in riferimento ai loro tempi di ciclo. Attraverso funzioni, come gli studi di fattibilità e il riconoscimento collisione, è possibile assicurarsi che i programmi robot e i layout delle celle di lavorazione siano effettivamente realizzabili.
I dati utilizzati sono completamente coerenti: ciò che accade nella simulazione accadrà nella realtà. I vantaggi per le aziende: ora è possibile non solo pianificare una nuova produzione in modo migliore e più flessibile, ma è anche possibile eseguire test e ottimizzazioni prima che l'impianto venga effettivamente messo in funzione. In questo modo, KUKA.Sim garantisce la massima sicurezza di progettazione a fronte di costi minimi.

Per saperne di più su KUKA.Sim.

Dalla simulazione alla realtà: KUKA.Sim consente la massima sicurezza di progettazione.

Monitoraggio con KUKA VCS Monitoring

Con KUKA VCS (Visual Comissioning System) è possibile ottimizzare le linee di produzione e assemblaggio: lo strumento di monitoraggio registra ed elabora i segnali automatici provenienti dai PLC e dai robot, per rappresentarli poi in modo chiaro. Ciò consente all’azienda di visualizzare e valutare tutti i parametri più importanti dell'impianto, al fine di effettuare le opportune ottimizzazioni.

KUKA VCS rende trasparenti e controllabili i processi complessi.

Collegamento in rete con il KUKA.DeviceConnector

I robot KUKA forniscono una serie di dati preziosi, ad esempio messaggi di stato, profili di movimento o valori diagnostici. Il KUKA.DeviceConnector (KDC) rende disponibili questi dati in modo rapido e semplice per diverse applicazioni, sia per i prodotti e i servizi digitali KUKA che per le applicazioni dei singoli clienti, sia sul Cloud che direttamente sul posto.

Il KDC trasferisce i dati nel modello di dati strutturato e standardizzato OPC UA e comunica tramite OPC UA con l’Edge o il Cloud. Può anche comunicare direttamente, senza hardware aggiuntivo, tramite il MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) con il KUKA Cloud o con il Cloud del cliente.

Successivamente, le informazioni vengono analizzate ed elaborate. Ad esempio, possono essere utilizzati per la gestione degli asset, la comunicazione, la risoluzione dei problemi, il monitoraggio dello stato o la diagnostica. Ciò permette all’azienda di individuare ed eliminare i colli di bottiglia del sistema, evitare i fermi di produzione grazie al monitoraggio dello stato e alla manutenzione predittiva, aumentando così la produttività dell'impianto.

Dai messaggi di stato ai profili di movimento o agli indicatori diagnostici: il KDC mette a disposizione tutti i dati.

Assistenza da parte del KUKA Remote Service

Una delle maggiori sfide della produzione è rappresentata dai tempi di fermo e dai malfunzionamenti degli impianti o dei robot. Ogni ritardo nel risolvere i problemi costa denaro. Per questo, i nostri tecnici dell'assistenza certificata KUKA Remote Service sono sempre sul posto in tempi rapidi. Attraverso una connessione VPN sicura e criptata e il compatto KUKA.ConnectivityBox, possono vedere ciò che accade sul posto. Inoltre, possono accedere al controllo in tempo reale, per localizzare il problema con estrema rapidità e trovare soluzioni in tempi brevi. Nella maggior parte dei casi, ciò permette di evitare lunghe trasferte o interventi sul posto.

Per saperne di più sul nostro Remote Service.

Il Remote Service è sempre a disposizione.

Risparmio di tempo con KUKA Xpert

KUKA Xpert è la nostra base di conoscenza digitale. Qui, tecnici dell'assistenza, progettisti, programmatori, operatori e addetti alla messa in funzione troveranno informazioni tecniche complete, spiegazioni e istruzioni per i prodotti KUKA, che li aiuteranno a risolvere svariati problemi in modo rapido e autonomo.

Per saperne di più su KUKA Xpert.

La base di conoscenza digitale KUKA Xpert contiene tutte le informazioni più importanti sui nostri prodotti.

Per saperne di più sull'Industria 4.0 di KUKA: