Alegeți locația:

Locație

Servicii pentru transformarea digitală

Serviciile digitale KUKA oferă soluții personalizate pentru cerințele specifice ale fabricii inteligente. De la simularea sistemelor și a roboților până la monitorizarea și evaluarea individuală a datelor pentru asistență: vă însoțim și vă asistăm cu ajutorul serviciilor noastre digitale și astfel vă facem producția mai transparentă și mai eficientă.


Complet și eficient

Fie că este vorba de planificarea, punerea în funcțiune și monitorizarea instalațiilor, optimizarea operațiunilor în curs de desfășurare sau asistență energetică: serviciile noastre digitale acoperă toate fazele lanțului valoric.

Cu serviciile potrivite, vă puteți optimiza flotele de roboți, precum și gestionarea, întreținerea și siguranța sistemelor dumneavoastră. Acestea se asigură că erorile sunt detectate imediat și rectificate în mod eficient. Primiți notificări importante în orice moment, puteți avea o imagine de ansamblu clară și, de asemenea, le puteți accesa de la distanță, dacă este necesar. Și, nu în ultimul rând, creșteți eficiența, deoarece, cu ajutorul unui serviciu adecvat, puteți asigura productivitatea sistemului dumneavoastră, puteți descoperi potențialul de optimizare și, astfel, puteți crește performanța generală.

Portofoliul KUKA în jurul serviciilor digitale

Portofoliul nostru acoperă toate zonele din călătoria clientului

Roboți la vedere - cu KUKA iiQoT

KUKA iiQoT este platforma noastră centrală IIoT („Industrial Internet of Things”) pentru toți roboții: colectează în permanență toate datele de stare, fie că provin de la hardware, software sau controler. În acest fel, companiile dispun întotdeauna de cele mai bune informații despre flota lor de roboți, dar și despre starea și eficiența fiecărui robot în parte. Pe tablouri de bord personalizabile, problemele pot fi identificate din timp și rezolvate rapid. Aici ajută integrarea în peisajul software KUKA. Gestionarea instalațiilor, notificările push, gestionarea întreținerii și Condition Monitoring pot realiza încă de astăzi creșteri semnificative ale eficienței în funcționarea instalațiilor. Expertiza subsidiarei IoT Device Insight este utilizată pentru a furniza software de ultimă generație și pentru a genera valoare adăugată maximă din date.

Aflați mai multe despre KUKA iiQoT.

Întotdeauna informați rapid cu KUKA iiQoT.

Fiabilitatea planificării cu KUKA.Sim

KUKA.Sim este programul software de simulare inteligentă de la KUKA. Cu ajutorul acestuia, companiile pot dezvolta și simula aplicații cu roboți KUKA în celulele sau sistemele lor de producție chiar înainte ca sistemul real să fie pus în funcțiune. Secvențele de mișcare ale robotului programate offline sunt cartografiate în timp real și sunt analizate și optimizate în ceea ce privește durata ciclurilor. Cu ajutorul unor funcții precum verificarea accesibilității și identificarea coliziunii, vă puteți asigura că programele robotului și dispunerile celulelor de lucru sunt cu adevărat realizabile.
Datele sunt complet coerente: ceea ce se întâmplă în simulare se va întâmpla și în realitate. Avantajele pentru companii: Acum nu numai că puteți planifica o nouă producție mai bine și mai flexibil. De asemenea, puteți face teste și optimizări înainte ca instalația să fie pusă în funcțiune. În acest fel, KUKA.Sim permite o fiabilitate maximă a planificării la costuri minime.

Aflați mai multe despre KUKA.Sim.

De la simulare la realitate: KUKA.Sim permite o fiabilitate maximă a planificării.

Monitorizarea cu KUKA VCS Monitoring

Cu KUKA VCS (Visual Comissioning System) pot fi optimizate liniile de producție și de asamblare: Instrumentul de monitorizare înregistrează și procesează semnalele automate de la PLC-uri și roboți și le afișează în mod clar. Acest lucru permite companiilor să vizualizeze și să evalueze toți parametrii importanți ai instalației, pentru a face ulterior optimizările corespunzătoare.

KUKA VCS face ca procesele complexe să fie transparente și controlabile.

Interconectarea cu KUKA.DeviceConnector

Roboții KUKA furnizează o varietate de date valoroase, de exemplu, mesaje de stare, profiluri de mișcare sau valori de diagnosticare. KUKA.DeviceConnector (KDC) face ca aceste date să fie disponibile rapid și să fie ușor de utilizat pentru diverse aplicații, fie pentru produsele și serviciile digitale KUKA, fie pentru aplicațiile individuale ale clienților, fie în cloud, fie la sediu.

KDC transferă datele în modelul de date structurat și standardizat OPC UA și comunică prin OPC UA cu Edge sau Cloud. De asemenea, poate comunica direct, fără hardware suplimentar, prin MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) cu Kuka Cloud sau cu cloudul clientului.

Informațiile sunt apoi analizate și prelucrate. De exemplu, acestea pot fi utilizate pentru gestionarea activelor, comunicarea, depanarea, monitorizarea stării sau diagnosticarea. În acest fel, companiile pot detecta și elimina blocajele din instalație, pot evita întreruperile de producție prin monitorizare și întreținere predictivă și, astfel, pot crește productivitatea instalației.

Fie că este vorba de mesaje de stare, de profiluri de mișcare sau de indici de diagnosticare: KDC furnizează toate datele.

Asistență de la KUKA Remote Service

Una dintre cele mai mari provocări în producție este reprezentată de timpii morți și de defecțiunile echipamentelor sau ale roboților. Fiecare întârziere în rezolvarea problemei costă bani. Prin urmare, tehnicienii noștri de service certificați de la KUKA Remote Service sunt întotdeauna la fața locului în cel mai scurt timp: Printr-o conexiune VPN securizată și criptată și prin intermediul KUKA.ConnectivityBox compact, aceștia pot vedea ce se întâmplă la fața locului. Puteți accesa controlul în timp real și, astfel, puteți afla extrem de rapid unde este problema și cum să o remediați. De obicei, nu mai este necesară o călătorie lungă sau o desfășurare la fața locului.

Aflați mai multe despre serviciul nostru de service la distanță.

Serviciul de asistență la distanță este întotdeauna la dispoziția dumneavoastră.

Economie de timp cu KUKA Xpert

KUKA Xpert este baza noastră digitală de date și informații. Tehnicienii de service, planificatorii, programatorii, operatorii și comisarii găsesc aici informații tehnice complete, explicații și instrucțiuni pentru produsele KUKA, care îi vor ajuta să rezolve numeroase probleme în mod rapid și independent.

Aflați mai multe despre KUKA Xpert.

În baza digitală de date și informații KUKA Xpert, se găsesc toate informațiile relevante referitoare la produsele noastre.

Aflați mai multe despre Industria 4.0 la KUKA: