![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/robo-textile/kuka-handlingroboter.jpg?rev=-1&w=1900&hash=8A62680E46593CA837D334ECBCDD64E8)
Handling mit Roboter
Mit unseren Handlingrobotern, passenden Softwarepaketen und einem umfangreichen Serviceangebot bieten wir optimal zugeschnittene robotergestützte Handling-Lösungen für nahezu jede Branche: Über Montage, Pick&Place bis zu Materialtransport.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/mobility/kmr-iiwa/kuka-kmr-iiwa_application.jpg?rev=202c8f148fc3432ba4c6b19aec3d4c88&w=1400&hash=D29369B2CF8575C3D2B87B794905114B)
Handlingroboter für anspruchsvolle Industriebranchen
Materialtransport
In einem Fertigungsprozess ist es wichtig, dass die Produkte reibungslos, schnell und effizient von A nach B gelangen. Von fahrerlosen Transportfahrzeugen bis hin zu mobilen Robotern und Navigationssystemen statten wir Sie mit allen notwendigen Komponenten für einen reibungslosen Transportprozess aus.
![Flexible und fahrerlose Transportsysteme in einem LKW-Montagewerk vernetzen intelligent mobile Einheiten.](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/agv-solution-biw-trucks-aksaray/kuka-kmp-flexible-autonomous-guided-transport-system.jpg?rev=-1&w=767&hash=011FDBA348CD769C1D480FBCBB6F1B31)
BinPicking
Beim BinPicking (Griff in die Kiste) werden strukturierte, halbstrukturierte oder chaotisch verteilte Objekte gegriffen und an einer gewünschten Abladestelle abgesetzt. Dazu benötigt der Roboter ein präzises Visionsystem. KUKA bietet eine Auswahl an zuverlässigen Softwareoptionen zur Objekterkennung, wie z.B. KUKA.SmartBinPicking. Dies garantiert eine reibungslose Handhabung, beispielsweise von Schüttgütern jeglicher Art, auch in Ihrer Fertigung.
Pick & Place
Beim Pick and Place werden Bauteile aufgenommen, positioniert und platziert. Es ist eines der am häufigsten verwendeten Verfahren in der Fertigung. Mit der intelligenten Software KUKA.PickControl, die speziell auf das Picken und Packen zugeschnitten ist, in Kombination mit unserer breiten Palette an Robotern, können Sie die Möglichkeiten dieser Applikation um ein Vielfaches steigern.
Palettierung
Die automatisierte Palettierung umfasst die Sortierung von Waren auf einer Palette, welche unter anderem zur Vereinfachung des Transports und zur Bündelung von Gütergruppen eingesetzt wird. KUKA bietet verschiedene Formen der Palettierung an: Monopalettierung, Mischpalettierung, Depalettierung und Kühlhauspalettierung.
Unsere Software KUKA.PalletTech bietet dabei eine kostengünstige Palettierlösung mit dem Fokus auf die Monopalettierung.
Verpackung
Unter Verpackung versteht man die Umhüllung eines Produkts zum Schutz vor seiner Umgebung. Wir bieten mehrere Roboter für diesen Zweck an. Unsere Spitzenmodelle sind der KR QUANTEC, der mit einem knickbarem Vakuumgreifer für das exakte Falten des Kartons ausgestattet werden kann, und der Cobot LBR iiwa, der hauptsächlich zum Falten und Heften von Kartonzuschnitten verwendet wird.
Verkettung
Be- und Entladen von Maschinen
Die Maschinenbeschickung ist eine monotone und sich wiederholende Aufgabe, die durch unsere Robotik optimal automatisiert werden kann. Unsere Roboter können dabei das Einlegen und Entnehmen von Teilen in die Maschine, das Handling von Paletten mit Nullspannsystem, sowie das Maschinentüren öffnen und schließen erledigen. Dies ermöglicht u.a. die automatisierte Steuerung von CNC-Werkzeugmaschinen. Beim Werkzeughandling mit dem Roboter können Werkzeuge direkt an der Maschine oder mittels eines internen Werkzeugwechslers gewechselt werden.
Montage
Die industrielle Montage gehört zu den zentralen Aufgaben in der Fertigung und Produktion. Mit unserer Robotik automatisieren Sie sowohl die Handhabung von Werkstücken, die Qualitätssicherung, als auch das Handling zwischen den Montageschritten. Kollaborative Roboter wie die Cobots LBR iisy und LBR iiwa ermöglichen ein sicheres Arbeiten ohne Zäune (Mensch-Roboter-Kollaboration, MRK).
Softwareoptionen für jede Handlingaufgabe
- KUKA.SmartBinPicking: KI-basierte Erkennung von Bauteilen sowie präzise Bahnplanung der Roboter
- KUKA.VisionTech: Bildverarbeitungssoftware für die 2D-Objekterkennung und Qualitätskontrolle in unstrukturierter Umgebung
- KUKA.PickControl: Automatisiertes Aufnehmen und Positionieren unsortierter Teile an mehreren Fließ- und Förderbändern
- KUKA.ConveyorTech: Organisiert die Zusammenarbeit von Roboter-Aktionen und Bewegungen von Fließ- und Förderbändern
- KUKA.PalletTech: Konfiguration und Ausführung von Palettier-Aufgaben mit verschiedenen Packmustern und Stationen
- KUKA.Sim: Simulationssoftware zur Offline-Programmierung, Robotersimulation und virtuellen Inbetriebnahme
- KUKA iiQoT: Überwachung, Visualisierung und Fehlerbehebung von Roboter-Systemen in Echtzeit durch datenbasierte Automatisierung
- KUKA.PLC mxAutomation: Softwarepaket zur einfachen Steuerung von Industrierobotern durch externe Steuerungen
- KUKA ready2_pilot: Intuitives Steuerungspaket zum einfachen Teachen und Führen von Robotern per Hand
24/7-Zugang zu Produktinformationen und Services rund um roboterbasiertes Handling
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)