KUKA lichtgewicht robots in actie voor de filmindustrie
Wunderwerk Film uit Wenen, Oostenrijk, biedt het filmmaatschappijen het CMOCOS systeem (op basis van de KUKA lichtgewicht robots) als complete complete oplossing met een programmeerbaar Motion Control System voor digitale film- en highspeed-camera's. Dankzij het lage gewicht van het CMOCOS systeem is het voor de filmmaatschappijen mogelijk om de robot met het vliegtuig mee te nemen naar de filmset. Het CMOCOS systeem onderscheidt zich door zijn intelligente gebruikersinterface, eenvoudige bediening en is snel te programmeren. Het CMOCOS systeem kan op een statief of een aangedreven dolly worden geplaatst en zo op een railsysteem herhaalbare lineaire bewegingen uitvoeren.
Flexibele complete oplossingen met onze lineaire eenheden
De firma Bot and Dolly uit de VS biedt een complete oplossing aan voor KUKA robots met grote reikwijdte en snelle bewegingen op een lineaire eenheid. De KUKA robot met lineaire eenheid wordt een snel programmeerbaar Motion-platform voor uw filmcamera. Snelle, exact baangetrouwe bewegingen met hoge versnellingen worden door dit systeem mogelijk. Voor het toepassingsgebied van KUKA robots in het segment van de special effects biedt de firma Robomoco uit Groot-Brittannië een KUKA robot op een lineaire eenheid.