Kies uw locatie:

Land

KS CycleMove: de betrouwbare oplossing voor kleinere lasten 

De KS CycleMove is uw ideale oplossing voor de geautomatiseerde onderdelen toevoer. Hij heeft geen elektrische aandrijving nodig en is optimaal efficiënt en uiterst betrouwbaar. Dankzij de modulaire opbouw kan de KS CycleMove individueel aan iedere taak worden aangepast. 


Met de KS CycleMove voert u onderdelen met een maximaal gewicht van 15 kilogram per wagen betrouwbaar naar uw procesketen.

Het kernstuk van het toevoersysteem is de geremde loopwagen. Deze houdt de rijsnelheid op de loopbaan constant – onafhankelijk over welke lengte de onderdelen moeten worden getransporteerd en hoe zwaar ze zijn. De loopwagen beweegt met behulp van de zwaartekracht op hellende toe- en terugvoer banen.

De KS CycleMove was en is bij onze klanten VW, Opel, Daimler en KTPO in gebruik en wij gebruiken hem ook zelf in onze robot-fabricage.

Zo functioneert de KS CycleMove

De KS CycleMove bestaat uit drie hoofdcomponenten:

  1. Gestel: Het gestel van stalen buis vormt de stabiele en tegelijk flexibele basis van het loopwagen-systeem. De KS CycleMove is leverbaar in verschillende breedtes tussen 500 en 1.950 millimeter. De lengte is te kiezen tussen 3.250 en 6.250 millimeter. Indien gewenst kunnen tot vier baanparen worden geïntegreerd.
  2. Loopbanen: De toe- en terugvoer banen zorgen voor een veilig transport van de loopwagen en de onderdelen. De loopbanen bevatten systeemrelevante componenten. Dat zijn in principe een soft-oppervlak om de wagen te beschermen, de besturingssensors en KS CycleMove en de vergrendeling aan het einde van de baan.
  3. Loopwagen: De transportmiddelen van het toevoersysteem hebben een gepatenteerde, geïntegreerde rem. Hiermee rijden de wagens betrouwbaar en met constante snelheid – onafhankelijk van de baanlengte en het gewicht van de onderdelen.

Voordelen van de KS CycleMove

  • Lage gevoeligheid voor storingen
  • Geen elektrische energie nodig, dankzij transport op basis van zwaartekracht
  • Geen mechanisch instelwerk op de werkvloer nodig
  • Geen ingewikkelde veiligheidstechniek