Seleccione tu localización:

País

KS CycleMove: la solución de confianza para cargas pequeñas 

El KS CycleMove es la solución ideal para la alimentación automatizada de componentes. No necesita accionamiento eléctrico para ofrecer una eficiencia óptima con la mayor fiabilidad posible. Gracias a su estructura modular, el KS CycleMove puede adaptarse de forma individual a cada tarea. 


Con el KS CycleMove puede alimentar componentes con una carga útil máxima de 15 kilogramos por carro de forma fiable en la cadena de proceso.

La parte esencial del sistema de alimentación es el carro con frenos. Este mantiene la velocidad de avance por la trayectoria constante, independientemente de la longitud por la que se transporten los componentes y de lo pesados que sean. El carro se mueve accionado por la gravedad a lo largo de una vía de avance y retroceso inclinada.

El KS CycleMove se ha utilizado y se sigue utilizando en las instalaciones de clientes como VW, Opel, Daimler y KTPO, y nosotros también lo utilizamos para nuestra fabricación de robots.

Así funciona el KS CycleMove

El KS CycleMove consta de tres componentes principales:

  1. Bastidor: el bastidor tubular de acero crea la base estable y al mismo tiempo flexible del sistema de carro. Está disponible en diferentes anchuras comprendidas entre 500 y 1950 milímetros. Pueden seleccionarse longitudes de forma individual de entre 3250 y 6250 milímetros. En función de sus necesidades, aquí pueden integrarse hasta cuatro pares de vías.
  2. Vías: las vías de avance y de retroceso proporcionan un transporte seguro del carro y de los componentes. Las vías contienen componentes que son relevantes para el sistema. Básicamente son una base blanda para la amortiguación de los carros, los sensores de control del KS CycleMove y el bloqueo al final de la vía.
  3. Carro de desplazamiento: el medio de transporte del sistema de alimentación tiene un freno integrado y patentado. Gracias a él, los carros se desplazan de manera fiable a velocidad constante independientemente de la longitud de la vía y del peso de los componentes.

Ventajas del KS CycleMove

  • Baja probabilidad de averías.
  • No necesita energía eléctrica, ya que el transporte es accionado por la gravedad.
  • No necesita ningún trabajo de ajuste mecánico en el sitio de construcción.
  • Evita el uso de costosas tecnologías de seguridad.