![Manipolazione con robot](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/robo-textile/kuka-handlingroboter.jpg?rev=525f341a82274f459c9f55e1a86e8bd5&w=1900&hash=A3338B2808C69062DF6B8F83972EE17A)
Manipolazione con i robot
Con i nostri robot di manipolazione, i pacchetti software adatti e una gamma completa di servizi, offriamo soluzioni di manipolazione robotizzata su misura per quasi tutti i settori: dall'assemblaggio, al Pick & Place, fino al trasporto dei materiali.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/mobility/kmr-iiwa/kuka-kmr-iiwa_application.jpg?rev=-1&w=1400&hash=25B2AB30641C4CED9A10C770A6486AEA)
Robot di manipolazione per vari settori industriali
Know-how in tutti i processi di manipolazione
Offriamo una serie di soluzioni di automazione per un'ampia gamma di processi di manipolazione, che possiamo adattare su misura a tutte le esigenze produttive. Dal Bin Picking alla pallettizzazione e al trasporto:
Trasporto di materiale
Durante i processi di produzione, è importante garantire che i prodotti arrivino da A a B senza intoppi, in modo rapido ed efficiente. Dai veicoli di trasporto senza conducente ai robot mobili e ai sistemi di navigazione, forniamo tutti i componenti necessari per garantire un processo di trasporto senza problemi.
![In uno stabilimento di assemblaggio di autocarri, dei sistemi di trasporto flessibili e senza conducente collegano in modo intelligente le unità mobili.](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/agv-solution-biw-trucks-aksaray/kuka-kmp-flexible-autonomous-guided-transport-system.jpg?rev=-1&w=767&hash=011FDBA348CD769C1D480FBCBB6F1B31)
BinPicking
Nel Bin Picking (prelievo di oggetti da contenitori), gli oggetti strutturati, semi-strutturati o distribuiti in modo casuale vengono afferrati e depositati nel punto di scarico desiderato. A tal fine, il robot ha bisogno di un sistema di visione preciso. KUKA offre una selezione di opzioni software affidabili per il rilevamento degli oggetti, come il KUKA.SmartBinPicking. Ciò garantisce una movimentazione agevole, ad esempio di materiali sfusi di qualsiasi tipo, anche nella tua produzione.
Pick & place
Il Pick and Place consiste nel prelevare, posizionare e depositare i componenti. È uno dei processi più utilizzati durante le attività di produzione. Con il software intelligente KUKA.PickControl, appositamente studiato per il picking e l'imballaggio, in combinazione con la nostra vasta gamma di robot, è possibile aumentare di molto le possibilità di questa applicazione.
Pallettizzazione
La pallettizzazione automatizzata comprende lo smistamento delle merci su un pallet, utilizzato, tra l'altro, per semplificare il trasporto e per raggruppare gruppi di merci. KUKA offre diverse forme di pallettizzazione: Pallettizzazione mono, pallettizzazione mista, depalettizzazione e pallettizzazione di celle frigorifere.
Il nostro software KUKA.PalletTech offre una soluzione di pallettizzazione economica, con particolare attenzione alla pallettizzazione mono.
Imballaggio
L'imballaggio consiste nell'involucro di un prodotto per proteggerlo dall'ambiente in cui si trova. Per queste applicazioni offriamo vari robot. I nostri modelli di punta sono il KR QUANTEC, che può essere equipaggiato con una pinza aspirante per la piegatura precisa del cartone, e il Cobot LBR iiwa, utilizzato principalmente per la piegatura e la pinzatura di fustellati di cartone.
Concatenazione
Carico e scarico di macchine
L’alimentazione delle macchine è un'attività monotona e ripetitiva, che può essere automatizzata in modo ottimale attraverso le nostre soluzioni robotiche. I nostri robot sono in grado di gestire l'inserimento e la rimozione dei pezzi nella macchina, la manipolazione di pallet con sistema di serraggio a punto zero, nonché l'apertura e la chiusura delle porte della macchina. Ciò consente, tra l'altro, il controllo automatizzato di macchine utensili CNC. Durante la manipolazione degli utensili con il robot, questi possono essere cambiati direttamente sulla macchina o tramite un cambia utensili interno.
Montaggio
L'assemblaggio industriale è uno dei compiti centrali della produzione. Con la nostra robotica, puoi automatizzare sia la manipolazione dei pezzi, sia il controllo qualità, sia la manipolazione tra le fasi di assemblaggio. I robot collaborativi come i cobot LBR iisy e LBR iiwa consentono di lavorare in sicurezza senza recinzioni (Collaborazione uomo-robot, HRC).
Opzioni software per ogni attività di manipolazione
- KUKA.SmartBinPicking: Riconoscimento dei componenti basato sull'intelligenza artificiale e pianificazione precisa del percorso dei robot
- KUKA.VisionTech: Software di elaborazione delle immagini per il riconoscimento di oggetti 2D e il controllo di qualità in ambienti non strutturati
- KUKA.PickControl: Prelievo e posizionamento automatizzati di pezzi sciolti su più nastri trasportatori e catene di produzione
- KUKA.ConveyorTech: Coordinazione delle azioni del robot e dei movimenti dei nastri trasportatori
- KUKA.PalletTech: Configurazione ed esecuzione di attività di pallettizzazione con diversi modelli di imballaggio e stazioni
- KUKA.Sim: Software di simulazione per la programmazione offline, la simulazione di robot e la messa in servizio virtuale
- KUKA iiQoT: Monitoraggio, visualizzazione e risoluzione dei problemi dei sistemi robotici in tempo reale, grazie all'automazione basata sui dati
- KUKA.PLC mxAutomation: Pacchetto software per un facile controllo dei robot industriali da parte di controlli esterni
- KUKA ready2_pilot: Pacchetto di controllo intuitivo per un teaching semplice e la guida manuale dei robot
Accesso 24/7 alle informazioni sui prodotti e ai servizi relativi alla manipolazione robotizzata
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)