위치를 선택하십시오:

국가

Machine tending

From 3 kg to 1,300 kg – KUKA can supply the ideal robot for automated machine tending for any payload. Our configuration robots are geared towards precision, simple integration and handling. If you have any questions, our Customer Service team is on hand to assist you 24/7. 


KUKA를 통한 자동화된 로딩은 무엇을 의미합니까?

CNC 머신의 로딩 및 언로딩은 항상 동일한 동작을 수행하면서 생산의 정확성과 집중도를 요구합니다. 단조로운 작업은 기업의 숙련된 인력 부족 현상에 직면해 있습니다.

로봇을 사용하면 시간이 많이 걸리는 밀링, 선삭, 연삭 기계 장비를 쉽게 자동화하고 보다 비용 효과적인 연중무휴 작업으로 확장할 수 있습니다. 300개 이상의 로봇 유형을 포함하는 대규모 KUKA 포트폴리오는 모든 생산 환경에서 작은 설치 공간과 높은 수준의 반복성을 허용합니다. 높은 가반하중:용 로봇, 협동로봇, 모바일 로봇(AMR) 등 모든 로딩 로봇은 보호 등급 IP67 또는 IP54를 충족합니다. 우리는 전자 산업 분야에 인증된 클린룸 로봇 을 제공합니다.

고객사에서 유연하게 사용되는 KUKA 로딩 로봇

Rosenbauer 사에서 제한된 공간에 두 개의 통합 팔레트 시스템 통한 머신 로딩

기어 제조업체 Zimm의 CNC 밀링 머신에서 팔레트 및 부품 핸들링

Maschinenfabrik Heller의 버퍼를 통한 완전 자동화된 툴 교환

Paul Horn의 기계 로딩을 위한 제품별 어플리케이션 재현

저렴한 자동화 진입: MAIROFlex iisy를 통한 빠른 사이클 시간

Dannoritzer Medizintechnik의 모바일 로봇 셀을 갖춘 기계

KUKA를 이용한 자동 기계 로딩의 장점은 무엇입니까?

당사의 경험, 높은 혁신력은 물론 뛰어난 서비스를 통해 제조업체의 로딩 및 언로딩 자동화를 새로운 수준으로 끌어올렸습니다.

  • 폭넓은 포트폴리오

    • 300개 이상의 로봇 유형 
    • 3kg - 1,300kg의 가반하중
    • 다양한 작동범위
    • 작은 설치 공간을 위한 공간 절약형 모델
    • 클린룸 또는 습하고 오염된 환경을 위한 로딩 로봇
    • 보호 등급 IP67 및 IP54
    로봇 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기
  • 모바일 로봇공학을 활용한 유연성

    • 자율 이동 로봇과 모바일 플랫폼
    • HRC 지원 솔루션을 통한 안전한 협업
    • 전체 AMR 차량의 차량 관리
    • 전방향 및 차동 드라이브 
    • 쉽게 사용자 정의 가능한 경로 계획
    모바일 로봇공학에 대해 자세히 알아보기
  • 간편한 시운전

    • 로봇공학을 기존 생산 환경에 쉽게 통합
    • 새로운 과제에 대한 빠른 적응
    • 드래그&드롭을 통한 간편한 프로그래밍
    • 디지털 트윈을 통한 스마트 시뮬레이션
    • 인체공학적 smartPAD를 통한 로봇 작동
    소프트웨어에 대한 추가 정보
  • 탁월한 서비스

    • 연중무휴 24시간 지원 및 최단 응답 시간
    • 50개국 이상에 지사를 둔 글로벌 서비스
    • 타당성 조사 수행
    • 자격을 갖춘 시스템 파트너의 전 세계 네트워크
    • 모든 요구에 맞는 교육
    KUKA 서비스에 대해 자세히 알아보기

머신 로딩 자동화를 계획하고 계십니까?

CNC 기계 로딩과 관련된 응용 분야에 대해 개별적으로 조언해 드립니다. 고객 포털 my.KUKA에서는 제품 구매, 예비 부품 주문 또는 KUKA Xpert 지식 데이터베이스 액세스 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

로딩 및 언로딩을 위한 정밀 로딩 로봇

당사 포트폴리오에는 기업의 모든 개별 자동화 요구사항에 맞는 로봇 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 모든 제품은 어플리케이션의 최고의 정확성과 재현성을 보장하므로 더 빠른 사이클 타임 및 더 적은 폐기물을 통해 생산성이 향상됩니다. 귀사의 프로세스에 완벽하게 통합되는 KUKA 리니어 유닛으로 시스템의 작업 공간을 확장하십시오.

AMR 솔루션

모바일 로봇은 복잡한 생산에서도 안전성과 유연성이 뛰어납니다. 공작 기계 사이의 경로를 개별적으로 신속하게 계획하십시오.

공작기계 자동화 브로셔

브로셔에서는 공작기계 자동화로 인해 얻을 수 있는 이점에 대해 설명합니다.

이외에도 간편한 시운전, 빠른 어플리케이션 구성을 위한 보완 소프트웨어, 로딩 로봇의 통합 및 당사의 디지털 인프라 구조에 대해 알아보시기 바랍니다.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

지금 무료 다운로드

공작기계 자동화(PDF)

현장에서 보다 효율적인 기계 로딩을 위한 성공적인 솔루션