Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Załadunek maszyn

Od 3 kg do 1300 kg – w KUKA znajdziesz idealnego robota do automatycznego załadunku maszyn w każdym zakresie udźwigu. Nasze roboty są ukierunkowane na precyzję, łatwą integrację i manipulację. W razie pytań nasz dział obsługi klienta jest czynny przez całą dobę. 


Co oznacza zautomatyzowany załadunek maszyn z pomocą KUKA?

Załadunek i rozładunek maszyn CNC podczas produkcji wymaga wysokiej dokładności i skoncentrowania się na powtarzalnych ruchach. W wielu przedsiębiorstwach brakuje wykwalifikowanych pracowników do wykonywania monotonnych czynności.

Dzięki robotom czasochłonny załadunek frezarek, tokarek lub szlifierek jest po prostu zautomatyzowany i umożliwia ekonomiczną pracę 24/7. Duża oferta KUKA, obejmująca ponad 300 typów robotów, pomoże znaleźć idealnego robota o małej podstawie do każdego otoczenia produkcyjnego z wysoką dokładnością powtórzeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o roboty do dużych obciążeń, koboty czy roboty mobilne (AMR) – wszystkie roboty załadunkowe oferują stopień ochrony IP67 lub IP54. Dla branży elektronicznej oferujemy także certyfikowane roboty do pomieszczeń sterylnych.

Elastyczne wykorzystanie robotów załadunkowych KUKA u klientów

Załadunek maszyn na ograniczonej przestrzeni z dwoma zintegrowanymi systemami paletyzacji w firmie Rosenbauer

Manipulowanie paletami i częściami przy frezarce CNC u producenta przekładni Zimm

Jakie są zalety zautomatyzowanego załadunku maszyn za pomocą KUKA?

Dzięki naszemu doświadczeniu, wysokiej innowacyjności oraz doskonałemu serwisowi wynosimy automatyzację załadunku i rozładunku u producentów na zupełnie nowy poziom.

  • Szeroki wybór

    • Ponad 300 typów robotów 
    • Udźwigi 3 kg - 1300 kg
    • Różne zasięgi
    • Kompaktowe modele o małej podstawy
    • Roboty załadunkowe do pomieszczeń sterylnych lub wilgotnych i zanieczyszczonych środowisk
    • Stopień ochrony IP67 i IP54
    Więcej o portfolio robotów
  • Elastyczność dzięki mobilnej robotyce

    • Autonomiczne roboty mobilne i platformy mobilne
    • Bezpieczna współpraca dzięki rozwiązaniom HRC
    • Zarządzanie całą flotą AMR
    • Wielokierunkowy i zróżnicowany napęd 
    • Łatwe projektowanie toru
    Więcej o mobilnej robotyce
  • Łatwe uruchamianie

    • Łatwa integracja robotów w istniejącym środowisku produkcyjnym
    • Szybkie dopasowanie do nowych zadań
    • Łatwe programowanie metodą „przeciągnij i upuść”
    • Inteligentna symulacja dzięki kopiom cyfrowym
    • Obsługa robota za pomocą ergonomicznego programatora smartPAD
    Więcej o oprogramowaniu
  • Doskonały serwis

    • Wsparcie 24/7 i najkrótsze czasy reakcji
    • Globalny serwis z oddziałami w ponad 50 krajach
    • Przeprowadzanie badań wykonalności
    • Globalna sieć wykwalifikowanych partnerów systemowych
    • Szkolenia na każdą potrzebę
    Więcej o serwisie KUKA

Chcesz zautomatyzować załadunek maszyn?

Zapewniamy indywidualne doradztwo w zakresie zastosowań związanych z załadunkiem maszyn CNC. Na portalu klienta my.KUKA można zakupić produkty, zamówić części zamienne lub uzyskać dostęp do bazy wiedzy KUKA Xpert.

Precyzyjne roboty do załadunku i rozładunku

Nasza oferta obejmuje roboty i wyposażenie dla przedsiębiorców, przeznaczone do każdego indywidualnego zadania automatyzacyjnego. Wszystkie produkty gwarantują najwyższą dokładność i powtarzalność aplikacji – a tym samym większą produktywność dzięki szybszym czasom cykli i mniejszej ilości odpadów. Zakres roboczy instalacji można dodatkowo zwiększyć za pomocą jednostek liniowych KUKA, które są płynnie zintegrowane z całym procesem.

Rozwiązania AMR

Ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa i elastyczność roboty mobilne sprawdzają się również w skomplikowanych produkcjach. Szybko i indywidualnie pomożemy zaplanować drogi pomiędzy obrabiarkami.

Broszura dotycząca automatyzacji obrabiarek

W naszej broszurze pokazujemy, jakie korzyści wynikają z automatyzacji obrabiarek.

Dowiesz się też więcej na temat prostego uruchamiania, dodatkowego oprogramowania służącego do szybkiej konfiguracji aplikacji, integracji robotów załadunkowych oraz naszej infrastruktury cyfrowej.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Pobierz bezpłatnie teraz

Automatyzacja obrabiarek (PDF)

Skuteczne rozwiązania do efektywnego załadunku maszyn w praktyce

Oprogramowanie do rozszerzonych procesów automatyzacji