Escolha a sua localização:

País

Alimentação de máquinas

De 3 kg até 1.300 kg – a KUKA oferece para cada capacidade de carga o robô perfeito para a alimentação automatizada de máquinas. Os nossos robôs de alimentação são focados em precisão, integração e manuseio simples. Em caso de dúvidas, o nosso Customer Service lhe apoia.


O que significa alimentação automatizada de máquinas com a KUKA?

Em produções, a carga e descarga de máquinas CNC coloca elevados requisitos de precisão e concentração em movimentos sempre iguais. Atividades monótonas enfrentam aqui uma crescente escassez de mão de obra qualificada em empresas.

Com robôs, a morosa alimentação de máquinas em máquinas de fresagem, torneamento ou retífica é automatizada de forma simples e expandida para uma operação 24/7 mais econômica. O grande portfólio da KUKA, com mais de 300 tipos de robôs, permite um pequeno footprint em qualquer ambiente de fabricação e uma alta precisão de repetição. Sejam robôs para altas capacidades de carga, cobots ou robótica móvel (AMR) – todos os robôs de alimentação atendem o grau de proteção IP67 ou IP54. Para o ramo eletrônico oferecemos robôs de sala limpa certificados.

Robôs de alimentação KUKA versáteis no uso em clientes

Alimentação de máquinas em espaço limitado com dois sistemas de paletes integrados na Rosenbauer

Manuseio de paletes e peças em uma fresadora CNC no fabricante de redutores Zimm

Troca de ferramentas totalmente automatizada através de um armazenamento temporário da fábrica de máquinas Heller

Reproduzir aplicações específicas de produto para o carregamento de máquinas na Paul Horn

Introdução econômica na automação: tempos de ciclo rápidos com o MAIROFlex iisy

Alimentação de máquinas com uma célula de robô móvel na Dannoritzer Medizintechnik

Quais são as vantagens de uma alimentação automatizada de máquinas com a KUKA?

Com a nossa experiência, a alta força inovadora e um excelente service, elevamos a automação de carga e descarga a um novo patamar para os fabricantes.

  • Amplo portfólio

    • Mais de 300 tipos de robô 
    • Capacidades de carga de 3 kg - 1.300 kg
    • Diversos raios de alcance
    • Modelos com economia de espaço para um pequeno footprint
    • Robôs de alimentação para salas limpas ou ambientes úmidos e sujos
    • Graus de proteção IP67 e IP54
    Mais sobre o portfólio de robôs
  • Flexível com robótica móvel

    • Robôs móveis autônomos e plataformas móveis
    • Cooperação segura através de soluções com capacidade CHR
    • Gestão de frotas de toda a frota AMR
    • Acionamento omnidirecional e diferencial 
    • Planejamento da trajetória facilmente adaptável
    Mais sobre a robótica móvel
  • Colocação em funcionamento simples

    • Integração simples da robótica no ambiente de produção existente
    • Adaptação rápida a novas funções
    • Programação simples através de Drag-and-Drop
    • Simulação inteligente através de gêmeo digital
    • Operação do robô via smartPAD ergonômico
    Saiba mais sobre o software
  • Excelente Service

    • Suporte 24/7 e curtíssimos tempos de resposta
    • Service global com filiais em mais de 50 países
    • Execução de estudos de viabilidade
    • Rede mundial de parceiros de sistema qualificados
    • Treinamento para todas as necessidades
    Mais sobre o KUKA Service

Você deseja automatizar a sua alimentação de máquinas?

Nós lhe assessoramos individualmente sobre as aplicações relacionadas à alimentação das suas máquinas CNC. Através do portal de cliente my.KUKA você tem a possibilidade de comprar produtos, encomendar peças de reposição ou acessar a base de dados de conhecimentos KUKA Xpert.

Robôs de alimentação precisos para a carga e descarga

O nosso portfólio oferece robótica e acessórios para cada requisito individual de automação a empresas. Todos os produtos garantem máxima precisão e reprodutibilidade das aplicações – e, consequentemente, uma maior produtividade através de tempos de ciclo mais rápidos e menores refugos. Amplie adicionalmente o espaço de trabalho da sua instalação com as unidades lineares KUKA, que são integradas perfeitamente no seu processo.

Soluções AMR

A robótica móvel convence através da sua segurança e flexibilidade, mesmo em produções complexas. Planeje os caminhos entre as suas máquinas-ferramenta de forma rápida e personalizada.

Brochura sobre a automação de máquinas-ferramenta

Na nossa brochura, apresentamos as vantagens da automação de máquinas-ferramenta.

Além disso, saiba mais sobre a fácil colocação em funcionamento, software complementar para configurações de aplicação rápidas, a integração de robôs de alimentação e a nossa infraestrutura digital.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Baixar agora gratuitamente

Automação para máquinas-ferramenta (PDF)