Escolha a sua localização:
País
Selecione um idioma:
Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers.Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
0
Resultados
Estruturar fluxos de produção de forma mais eficiente, econômica e precisa com a alimentação automatizada de máquinas-ferramenta.
Os robôs se comprovam com sensores integrados, controle em tempo real e um processamento de imagem - soluções de automação altamente flexíveis para as suas condições de processo
Na eletrotécnica a brasagem é um processo de junção frequentemente usado. Os sistemas de brasagem automatizados encontram-se, por exemplo, na produção de módulos fotovoltaicos.
A brasagem a laser permite uniões de materiais resistentes. Assim também é possível unir minúsculos pontos de brasagem e diferentes componentes e materiais.
Na colagem e vedação trata-se de dois processos de junção muito próximos entre si. Eles são usados com frequência no ramo automotivo.
O processo de separação térmico é apropriado para materiais metálicos, plásticos, aço, vidro e cerâmica. O resultado são cortes precisos e lisos.
O corte oxiacetilênico pertence aos processos de separação térmica. Ele é apropriado, sobretudo, para aços sem liga e de baixa liga, assim como aço fundido.
Na extrusão são gerados diversos perfis vedantes através de calor e pressão. Esses são colocados diretamente no respectivo componente.
Métodos de impressão 3D aplicados em robôs KUKA – uma potente combinação para possibilidades desconhecidas na concepção e fabricação de componentes precisos, leves e econômicos dos mais variados mater
A fresagem pertence ao processo de usinagem. Através de uma ferramenta de fresagem podem ser processados metais, madeira ou plásticos.
Com os comprovados pacotes de automação para a fundição por gravidade moderna e econômica da antiga Reis Robotics, a KUKA fornece a base ideal para uma nova qualidade de fundição.
Nós oferecemos soluções de handling ideais apoiadas por robô para quase qualquer ramo de atividades: da montagem, Pick&Place, até o transporte de material.