Escolha a sua localização:

País

Colar e vedar

Na colagem e vedação trata-se de dois processos de junção muito próximos entre si. Eles são usados com frequência no ramo automotivo. 


Colar e vedar: a tecnologia

Muitos produtos consistem em várias peças ou de diferentes materiais. Os adesivos criam uniões estáveis entre as respectivas peças. A indústria automotiva usa a colagem, por exemplo, na junção de vidros. 

A vedação impede que substâncias migrem de um espaço para outro. Esta tecnologia também pertence ao processo de junção e, entre outros, é usada para a vedação de construções de quadros. 

Colagem e vedação automatizada

Colar e vedar de acordo com os seus desejos: não importa se são estações de processo individuais ou se é um sistema totalmente automatizado – juntos encontraremos o processo certo para o seu produto. Escolha componentes de uma ampla gama de variantes e combine-os para atender as suas necessidades:

  • Dispositivos para a limpeza de bicos e a gelificação
  • Componentes para a aplicação de primers
  • Instalações para posicionadores
  • Sistemas de medição
  • Pacotes de software

Colar e vedar: as vantagens

Processos de colagem totalmente automatizados lhe proporcionam, sobretudo, estas vantagens:
  • produção econômica especialmente na área da produção em massa
  • união simples dos mais diferentes materiais
  • sem deformação do componente através do processo de junção de baixo calor
  • propriedades úteis do adesivo contra gases e líquidos (por exemplo, isolação, proteção contra corrosão ou vedação)

A vedação reduz a penetração de pó, gaseslíquidos, calor e frio em espaços ocos e intermediários. Isto aumenta a funcionalidade e o conforto, por exemplo no interior de veículos.

State-of-the-art technologies in use: automated application of adhesives and sealants with industrial robots and cobots

Ligue-nos e teremos o maior prazer em lhe assessorar para as possibilidades individuais em sua empresa.