Fresagem: a tecnologia
Na fresagem a peça é levada à forma desejada, removendo-se cavacos de material em excesso com um gume geometricamente definido e com um movimento de rotação da ferramenta de corte.
Uma máquina deve assumir a fresagem? Sem problemas. Os nossos robôs de fresagem executam a função de usinagem como máquinas-ferramenta – e podem ser usados de forma ainda mais flexível e diversificada. Além disso, são de fácil programação graças ao pacote de tecnologia de software próprio da KUKA KUKA.CNC.
Fresagem por robô de alta precisão
A fresagem por robô de alta precisão é uma competência central da KUKA: nós usinamos componentes CFK e GFK com uma precisão de aproximadamente +/- 0,4 mm. Baseado em nossos conhecimentos desenvolvemos uma abordagem holística com outros parceiros. O nosso foco principal está
- na integração e aprimoramento da cadeia de processos CAD/CAM,
- na integração de um comando de máquinas-ferramenta com a respectiva interface de operação e
- no aprimoramento de diversos métodos de calibração.
Fresagem: as vantagens
Com a nossa experiência e expertise lhe oferecemos uma alta flexibilidade através dos nossos robôs de fresagem, bem como possibilidades de combinações variáveis de robôs e máquinas-ferramenta. Como cliente KUKA você pode optar entre diversas soluções de sistema:
- da peça pequena até componentes grandes com mais de 25 metros de comprimento,
- do uso estacionário e processamento múltiplo
- até soluções de robôs móveis no que diz respeito à Industrie 4.0.
Adaptável e flexível – este é o aspecto da fábrica do futuro. As nossas soluções de robôs preparam também a sua produção para a Industrie 4.0. Ligue-nos.