自分の現在地を選択してください:

場所

機械ローディング

KUKAは、3 kgから1,300 kgまでのあらゆる可搬重量に最適な自動機械ローディング用ロボットを提供しています。当社のピックアンドプレースロボットは、高精度、シンプルな統合とハンドリングを重視して設計されています。ご不明な点がございましたら、カスタマーサービスまで24時間いつでもお問い合わせください。 


KUKAによる自動機械ローディングが意味するものは何でしょうか?

CNC機械のローディングとアンローディングには、繰り返される同じ動作に対する精度と集中力に関して高い要件が課せられます。さらに、単調な作業は、企業における熟練労働者の不足というに問題にも直面しています。

ロボットを利用することで、フライス盤、旋盤、研削盤における時間のかかる機械のピックアンドプレースが自動化され、より高い費用対効果で24時間年中無休の運用が可能になります。KUKAの300種を超えるロボットは、どのような生産環境においても、省スペースに優れ、高い再現性を実現します 。高可搬対応ロボット、コボットやモバイルロボット(AMR)など、あらゆるピックアンドプレースロボットでは、保護等級がIP67またはIP54となっています。当社は、エレクトロニクス産業向けに、認証済みのクリーンルームロボットを提供しています。

KUKAピックアンドプレースロボットは幅広く使用可能

Rosenbauer社の2つの統合パレットシステムによる限られたスペースでのマシンローディング

ギアボックスメーカーZimm社のCNCフライス盤でのパレットおよびワークハンドリング

KUKAの自動機械ローディングのメリットとは。

経験、高度な技術革新、優れたサービスにより、当社はメーカーのローディングおよびアンローディングの自動化を新たなレベルへと引き上げます。

  • 幅広い製品群

    • ロボットタイプは300種類以上
    • 耐荷重3 kg~1,300 kg
    • さまざまなリーチレンジ
    • フットプリントが小さい省スペースモデル
    • クリーンルームや湿気の多い汚れた環境向けのピックアンドプレースロボット
    • 保護等級IP67およびIP54
    ロボット製品群の詳細
  • モバイルロボットでフレキシブルに

    • 自律型モバイルロボットおよびモバイルプラットフォーム
    • HRC対応ソリューションによる安全なコラボレーション
    • AMRの全ラインアップのフリート管理
    • 全方向駆動および差動駆動
    • 簡単にカスタマイズ可能な経路設定
    モバイルロボットの詳細
  • 簡単な初期稼動

    • 既存の生産環境にロボットを簡単に統合
    • 新しいタスクに素早く対応
    • ドラッグ&ドロップによる簡単なプログラミング
    • デジタルツインによるスマートなシミュレーション
    • 人間工学に基づいたsmartPADによるロボット操作
    ソフトウェアの詳細
  • 優れたサービス

    • 年中無休のサポートおよび最短の応答時間
    • 50か国以上に支店を構えるグローバルサービス
    • 実現可能性調査の実施
    • 認定システムパートナーの世界的なネットワーク
    • あらゆるニーズに応えるトレーニング
    KUKAサービスの詳細

自械ローディングを自動化したいですか。

CNCマシンの装備に関連するアプリケーションについて個別にコンサルティングいたします。カスタマーポータル my.KUKAより製品の購入、スペアパーツの注文、KUKA Xpert ナレッジデータベースへのアクセスが可能です。

ローディングおよびアンローディング用ピックアンドプレースロボット

当社の製品ラインアップは、企業にオートメーションに関するあらゆる個別要件に対応するロボットとアクセサリを提供します。すべての製品は、最高の精度とアプリケーションの再現性を保証し、サイクルタイムの短縮と不良品の削減による生産性の向上を実現します。KUKAリニアユニットをお客様のプロセスにシームレスに統合し、システムの作業範囲をさらに拡大してください。

AMRソリューション

モバイルロボットは、複雑な生産現場においても、その安全性と柔軟性に優れています。工作機械間の経路を迅速かつ個別に設計します。

工作機械の自動化に関するパンフレット

当社のパンフレットでは、工作機械の自動化によってもたらされるメリットをご紹介しています。

簡単な初期稼動、迅速なアプリケーション設定のための追加ソフトウェア、ピックアンドプレースロボットの統合、および当社のデジタルインフラストラクチャについての詳細をご覧ください。

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

今すぐ無料でダウンロード

工作機械の自動化 (PDF)

実際により効率的な機械ローディングを行うための優れたソリューション

高度な自動化プロセス向けソフトウェア