위치를 선택하십시오:

위치

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

사회 분야의 경영 시스템 및 인증제

지속 가능한 발전과 KUKA인의 건강을 보호하기 위해, 우리는 건축 현장 등에서 직원의 안전을 보장하는 품질경영시스템을 도입하였습니다. 여기에는 전반적인 보건 경영도 포함되어 있습니다. 현재 우리가 보유하고 있는 인증서는 다음과 같습니다.

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System, 안전경영시스템):
    바이에른 주 노동감사 및 경제부의 노동재해방지 경영시스템으로, 근무지에서 직원들의 안전과 건강을 비용 효율적으로 증진시키도록 설계되었습니다. OHRIS는 직원들이 스스로 적극적으로 작업안전과 건강보호를 고려할 수 있도록 하는 데 목표를 둡니다.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series, 안전보건평가규정):
    영국 표준으로 노동재해방지를 위한 경영시스템 인증에 대한 토대입니다. OHSAS 18001은 작업중 안전보건을 위해하는 위험요소를 다룹니다.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme, 안전보건평가제계약자):
    안전보건에 관한 인증 시스템인 CHAS는 건설산업에 대한 인증제입니다. 구입사와 공급사 모두의 기업 안전보건 역량을 측정하는 기능을 합니다.
  • Berufundfamilie(’일과 가정’ 인증서):
    이 인증서는 가정 상황과 매 생애주기를 고려해주는 직장의 구성을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 종사자의 삶의 질과 회사의 효율성이 향상됩니다.

환경 분야 경영 시스템 및 인증서

우리의 환경 경영 시스템 및 에너지 경영 시스템 아래, 우리의 활동과 제품 및 서비스의 방법, 범위, 영향이 적정하도록 노력하고 있습니다. 그래서 우리는 이러한 경영 시스템을 부단히 개선하고 환경 오염을 피하고자 합니다. 이 분야에서 우리가 보유한 지속 가능성 인증서는 다음과 같습니다. 

  • ISO 14001: 국제 표준인 ISO 14001로 환경경영시스템의 요구사항이 충족됩니다. 이 표준은 지속적인 개선 프로세스에 중점을 두고 있습니다. ISO 14001은 특히 환경결산서, 환경성과지표 및 환경성과평가를 다루는 표준군에 속합니다.
  • ISO50001: 국제적으로 인정받는 이 표준은 에너지효율과 CO2 발생과 관련한 시스템적인 에너지 경영법의 설립을 촉진합니다. KUKA는 2016년에 ISO 50001 표준 아래 에너지경영시스템을 확립할 것을 계획하고 있습니다.
  • VDA 6.4: KUKA는 관련 지사에 VDA 6.4의 인증을 받았습니다. 이 표준은 자동차산업 공급사에 관련하며 TÜV(독일 차량 정기 검사 협회)에 의해 수립되었습니다.

경제 분야 경영 시스템 및 인증제

지속가능한 방법으로 경제 활동을 하기 위해서, 우리는 검증된 품질경영시스템을 도입하였습니다. 우리가 이 분야에서 보유하고 있는 인증서들은 우선적으로 다음과 같습니다.

  • AEO (Approved Economic Operator, 성실무역업체): 이 인증은 국제적인 유통망의 안전성을 신뢰도 높게 보증하는 기능을 합니다
  • ISO9001: 이 표준군은 품질경영시스템을 다루며 국내적·국제적 관계에서 상호 이해를 조성합니다.
  • VDA6 파트 4: 자동차 공급사로서 KUKA는 자사 표준인 VDA6 파트 4의 인증을 받았습니다. 이 표준은 자동차 산업에서 IATF16949가 인증되지 않는 부분의 요구사항들이 충족되었을 경우 이를 증명합니다.
  • IATF16949: 이 표준을 통해 시스템 및 공정상의 품질 및 고객만족도가 향상될 수 있습니다. 이 표준은 오류를 단순히 방지하는 것을 넘어 오류 발생시 추적하는 것에 초점을 둡니다.
  • EN/AS9100: 국제적으로 인정받는 이 표준은 항공우주산업상의 품질경영시스템으로 기능합니다. EN/AS9100은 ISO9001에 기초하고 있습니다.
  • ISO13485: 의료 분야에 있어서도 표준화된 품질경영시스템이 존재합니다. 이 중 하나인 ISO13485는 의료 상품의 설계 및 생산시의 요구사항을 규정하고 있습니다.
  • ISO3834: 용접 분야의 전문가인 KUKA에게는 이 표준 또한 중요합니다. 이 표준은 용융용접식 건축 부품과 조립 생산자에 대한 품질기준을 기술합니다.
  • Bekannter Versender (bV, 상용화주): 이 등급으로, 우리는 안전한 항공 화물을 보내는 기업으로 입증됩니다.

Download Certificates