위치를 선택하십시오:

국가

KS Framer: the best basis for vehicle bodies

The KS Framer is our specialist for dimensionally accurate bodies-in-white. In perfect precision and within the shortest time, it secures floor assemblies, side panels and roof elements. 


KS Framer에서 미래 자동차의 차체가 만들어집니다. 때문에 KS Framer는 자동화된 차체 제작에서 결정적인 단계이자 자동차 분야의 핵심 토대입니다.

KS Framer의 클램핑 프레임을 통해 사이드 파트와 루프 아치가 신속하게 언더플로어의 정확한 위치로 이동합니다. 이 위치에서 여러 로봇이 다양한 레벨에서 개별 부품을 치수에 맞게 차체에 접합합니다. KS Framer를 사용하면 최대 6개의 상이한 차량 모델을 생산할 수 있습니다.

KS Framer의 장점

  • 짧은 보조 시간: 지능형 클램핑 프레임 관리를 통해 달성 가능
  • 탁월한 유연성: 모듈식 구조를 바탕으로 모델별 요구에 맞게 조정 및 확장이 가능합니다.
  • 다목적 사용: KS Framer를 사용하면 소형 차량부터 트럭까지 온갖 차종의 제작이 가능합니다.