Seleccione tu localización:

Ubicación

KS Framer: la mejor base para las carrocerías

KS Framer es nuestro especialista en el dimensionamiento preciso de la estructura básica de las carrocerías. Ensambla en poco tiempo los módulos del suelo, las paredes laterales y los elementos del techo con una precisión perfecta.


En el KS Framer nacen las carrocerías de los vehículos del futuro. Esto la convierte en una estación decisiva en la construcción automatizada de carrocerías, donde una base adecuada es fundamental en el sector del automóvil.

Mediante los bastidores de sujeción, el KS Framer coloca los paneles laterales y los arcos del techo de forma rápida y con la geometría exacta respecto al subsuelo. En esta posición, varios robots funcionando en diferentes niveles unen las piezas individuales en una carrocería de dimensiones exactas. El KS Framer hace posible producir hasta seis modelos de vehículos diferentes.

Ventajas del KS Framer

  • Tiempos de parada breves: gracias a la gestión inteligente de los bastidores de sujeción.
  • Alta flexibilidad: gracias a su estructura modular, el KS Framer puede adaptarse y ampliarse de forma personalizada en función de los requisitos de cada modelo.
  • Múltiples aplicaciones: el KS Framer permite la fabricación de diferentes tipos de vehículos, desde vehículos pequeños hasta transportadores.