Konumunuzu seçin:

Ülke

Machine tending

From 3 kg to 1,300 kg – KUKA can supply the ideal robot for automated machine tending for any payload. Our configuration robots are geared towards precision, simple integration and handling. If you have any questions, our Customer Service team is on hand to assist you 24/7. 


KUKA ile otomatik makine beslemesi ne anlama geliyor?

CNC makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması, her zaman aynı hareketleri yaparken üretimde doğruluk ve konsantrasyon konusunda yüksek talepler doğurur. Aynı zamanda, monoton görevler şirketlerde giderek artan kalifiye iş gücü eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Robotlar sayesinde, frezeleme, tornalama veya taşlama makinelerinin zaman alıcı makine donanımları kolayca otomatikleştirilir ve daha uygun maliyetli bir 7/24 işletime göre genişletilir. 300'den fazla robot tipine sahip geniş KUKA portföyü, her türlü üretim ortamında küçük bir ayak izine ve yüksek düzeyde tekrarlama doğruluğuna olanak tanır. İster yüksek taşıma yüklerine yönelik robotlar, ister cobot'lar, ister mobil robot teknolojisi (AMR) olsun, tüm montaj robotları koruma sınıfı IP67 veya IP54'ü karşılar. Elektronik endüstrisi için sertifikalı temiz oda robotları sunuyoruz.

KUKA donanım robotları müşteriler tarafından esnek bir şekilde kullanılıyor

Rosenbauer'de iki entegre palet sistemi ile sınırlamalı alanda makine donanımı

Dişli üreticisi Zimm'deki CNC freze makinesinde palet ve parça elleçleme

Maschinenfabrik Heller'in tamponu aracılığıyla tam otomatik takım değişimi

Paul Horn'da makine yüklemeye yönelik ürüne özel uygulamaları yeniden üretin

Automation'a ucuz giriş: MAIROFlex iisy ile hızlı çevrim süreleri

Dannoritzer Medizintechnik'te mobil robot hücresiyle makine donanımı

KUKA ile otomatik makine beslemesi avantajları nelerdir?

Deneyimimiz, yüksek düzeyde yenilikçiliğimiz ve mükemmel hizmetimizle , üreticiler için yükleme ve boşaltma otomasyonunu yeni bir düzeye taşıyoruz.

  • Geniş portföy

    • 300'den fazla robot tipi 
    • 3 kg - 1.300 kg arası taşıma yükleri
    • Farklı aralıklar
    • Ayak izi düşük, yerden tasarruf sağlayan modeller
    • Temiz odalar veya nemli ve kirli ortamlar için donanım robotları
    • Koruma sınıfları IP67 ve IP54
    Robot portföyü hakkında daha fazla bilgi
  • Mobil robotik konusunda esnek

    • Otonom mobil robotlar ve mobil platformlar
    • HRC özellikli çözümlerle güvenli işbirliği
    • Tüm AMR filosunun filo yönetimi
    • Çok yönlü ve diferansiyel tahrik 
    • Kolayca özelleştirilebilir rota planlama
    Mobil robotik hakkında daha fazla bilgi
  • Kolay işletime alma

    • Robotiklerin mevcut üretim ortamına kolay entegrasyonu
    • Yeni görevlere çabuk ayak uydurur
    • Drag-and-Drop ile kolay programlama
    • Dijital ikiz aracılığıyla akıllı benzetme
    • Ergonomik smartPAD ile robot kumandası
    Yazılım hakkında daha fazla bilgi
  • Mükemmel hizmet

    • 7/24 destek ve en kısa yanıt süreleri
    • 50'den fazla ülkede ofislerle küresel hizmet
    • Fizibilite çalışmalarının uygulanması
    • Nitelikli sistem iş ortaklarından oluşan dünya çapındaki ağ
    • Her ihtiyaca yönelik eğitim
    KUKA servisi hakkında daha fazla bilgi

Makine beslemesini otomatikleştirmek ister misiniz?

CNC makinelerinizin donanımıyla ilgili uygulamalarda size bireysel olarak tavsiyelerde bulunuyoruz. my.KUKA müşteri portalını kullanarak ürün satın alma, yedek parça sipariş etme veya KUKA Xpert bilgi veri tabanına erişme fırsatına sahip olursunuz.

Yükleme ve boşaltma için hassas montaj robotları

Portföyümüz, her bir otomosyon gereksinimi için şirketlere Robotik ve aksesuarlar sunuyor. Tüm ürünler, uygulamaların en yüksek doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini garanti eder ve dolayısıyla daha hızlı çevrim süresi ve daha az atık sayesinde üretkenliği artırır. Prosesinize kusursuz bir şekilde entegre edilen KUKA doğrusal üniteleri ile tesisinizin çalışma alanını artırın.

AMR Çözümleri

Mobil robot teknolojisi, karmaşık üretimlerde bile güvenliği ve esnekliğiyle etkileyicidir. Takım tezgahlarınız arasındaki yolları hızlı ve bireysel olarak planlayın.

Takım tezgahı automation broşürü

Broşürümüzde size takım tezgahları otomasyonunun avantajlarını gösteriyoruz.

Kolay işletime alma, hızlı uygulama konfigürasyonları için ek yazılım, yerleştirme robotlarının entegrasyonu ve dijital altyapımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Şimdi ücretsiz indirin

Takım tezgahları için otomasyon (PDF)