Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Maschinenbeschickung

Von 3 kg bis 1.300 kg – KUKA bietet für jede Traglast den perfekten Roboter für die automatisierte Maschinenbeschickung. Unsere Bestückungsroboter sind auf Präzision, einfache Integration und Handling ausgerichtet. Bei Fragen unterstützt Sie unser Customer Service rund um die Uhr. 


Was bedeutet automatisierte Maschinenbeschickung mit KUKA?

Das Be- und Entladen von CNC-Maschinen stellt in Produktionen hohe Anforderungen an Genauigkeit und Konzentration bei immer gleichen Bewegungen. Dabei treffen monotone Tätigkeiten auf einen wachsenden Fachkräftemangel in Unternehmen.

Mit Robotern wird die zeitaufwändige Maschinenbestückung an Fräs-, Dreh- oder Schleifmaschinen einfach automatisiert und auf einen kostengünstigeren 24/7-Betrieb ausgeweitet. Das große KUKA Portfolio mit über 300 Robotertypen gestattet dabei einen kleinen Footprint in jeder Fertigungsumgebung und eine hohe Wiederholgenauigkeit. Ob Roboter für hohe Traglasten, Cobots oder mobile Robotik (AMR) – alle Bestückungsroboter erfüllen die Schutzklasse IP67 bzw. IP54. Für die Elektronikbranche bieten wir zertifizierte Reinraumroboter an.

KUKA Bestückungsroboter flexibel im Einsatz bei Kunden

Maschinenbestückung auf begrenztem Raum mit zwei integrierten Palettensystemen bei Rosenbauer

Paletten- und Teilehandling an einer CNC-Fräsmaschine beim Getriebehersteller Zimm

Vollautomatisierter Werkzeugwechsel über einen Zwischenspeicher von der Maschinenfabrik Heller

Anwendungen produktspezifisch reproduzieren für die Maschinenbeladung bei Paul Horn

Günstiger Einstieg in die Automation: schnelle Taktzeiten mit dem MAIROFlex iisy

Maschinenbestückung mit einer mobilen Roboterzelle bei Dannoritzer Medizintechnik

Was sind die Vorteile einer automatisierten Maschinenbeschickung mit KUKA?

Mit unserer Erfahrung, der hohen Innovationskraft sowie einem ausgezeichneten Service heben wir die Automatisierung von Be- und Entladen für Hersteller auf ein neues Level.

  • Breites Portfolio

    • Über 300 Robotertypen 
    • Traglasten von 3 kg - 1.300 kg
    • Verschiedene Reichweiten
    • Platzsparende Modelle für einen kleinen Footprint
    • Bestückungsroboter für Reinräume oder feuchte und schmutzige Umgebungen
    • Schutzklassen IP67 und IP54
    Mehr zum Roboterportfolio
  • Flexibel mit mobiler Robotik

    • Autonome mobile Roboter und mobile Plattformen
    • Sichere Zusammenarbeit durch MRK-fähige Lösungen
    • Fleet-Management der kompletten AMR-Flotte
    • Omnidirektionaler und differenzieller Antrieb 
    • Leicht anpassbare Bahnplanung
    Mehr zur mobilen Robotik
  • Einfache Inbetriebnahme

    • Einfache Integration der Robotik in die bestehende Produktionsumgebung
    • Schnelle Anpassung an neue Aufgaben
    • Leichte Programmierung durch Drag-and-Drop
    • Smarte Simulation durch  digitalen Zwilling
    • Roboterbedienung über ergonomisches smartPAD
    Mehr zur Software
  • Exzellenter Service

    • 24/7-Support und kürzeste Reaktionszeiten
    • Globaler Service mit Niederlassungen in über 50 Ländern
    • Durchführung von Machbarkeitsstudien
    • Weltweites Netzwerk qualifizierter System Partner
    • Schulungen für jeden Bedarf
    Mehr zum KUKA Service

Sie möchten Ihre Maschinenbeschickung automatisieren?

Wir beraten Sie individuell zu den Anwendungen rund um die Bestückung Ihrer CNC-Maschinen. Über das Kundenportal my.KUKA haben Sie die Möglichkeit, Produkte zu kaufen, Ersatzteile zu bestellen oder auf die Wissensdatenbank KUKA Xpert zuzugreifen.

Präzise Bestückungsroboter für das Be- und Entladen

Unser Portfolio bietet Unternehmen Robotik und Zubehör für jede individuelle Automatisierungsanforderung. Alle Produkte garantieren höchste Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit der Applikationen – und damit eine gesteigerte Produktivität durch schnellere Zykluszeiten und geringeren Ausschuss. Vergrößern Sie den Arbeitsraum Ihrer Anlage zusätzlich mit den KUKA Lineareinheiten, die nahtlos in Ihren Prozess integriert werden.

AMR Lösungen

Mobile Robotik überzeugt durch ihre Sicherheit und Flexibilität auch in komplexen Produktionen. Planen Sie die Wege zwischen Ihren Werkzeugmaschinen schnell und individuell.

Broschüre zur Automation von Werkzeugmaschinen

In unserer Broschüre zeigen wir Ihnen, welche Vorteile sich aus der Automatisierung von Werkzeugmaschinen ergeben.

Erfahren Sie zudem mehr über die einfache Inbetriebnahme, ergänzende Software für schnelle Applikationskonfigurationen, die Integration von Bestückungsroboter sowie unsere digitale Infrastruktur.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Jetzt kostenlos herunterladen

Automatisierung für Werkzeugmaschinen (PDF)