Vyberte si svoje miesto:

Štát

Machine tending

From 3 kg to 1,300 kg – KUKA can supply the ideal robot for automated machine tending for any payload. Our configuration robots are geared towards precision, simple integration and handling. If you have any questions, our Customer Service team is on hand to assist you 24/7. 


Co znamená automatizované podávání do stroje s pomocí produktů KUKA?

Nakládání a vykládání CNC strojů klade vysoké nároky na přesnost a koncentraci ve výrobě při stále stejných pohybech. Monotónní činnosti se potýkají s rostoucím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve firmách.

Pomocí robotů lze časově náročné osazování frézek, soustruhů nebo brusek snadno automatizovat a rozšířit na nákladově efektivnější nepřetržitý provoz. Rozsáhlé portfolio společnosti KUKA s více než 300 typy robotů umožňuje malé montážní rozměry v jakémkoli výrobním prostředí a vysokou přesnost opakování. Ať už jde o roboty pro vysoké nosnosti, koboty nebo mobilní robotiku (AMR) – všechny montážní roboty splňují třídu ochrany IP67 nebo IP54. Pro elektronický průmysl nabízíme certifikované roboty pro čisté prostory.

Osazovací roboty KUKA jsou flexibilně využívány u zákazníka

Osazování strojů v omezeném prostoru dvěma integrovanými paletovými systémy ve společnosti Rosenbauer

Manipulace s paletami a díly na CNC frézce u výrobce ozubených kol Zimm

Plně automatizovaná výměna nástrojů pomocí mezilehlého zásobníku od firmy Maschinenfabrik Heller

Reprodukce aplikací specifických pro produkty pro nakládání do strojů ve společnosti Paul Horn

Cenově výhodný vstup do automatizace: rychlé časy cyklů s MAIROFlex iisy

Osazování strojů s pomocí mobilní robotické buňky ve společnosti Dannoritzer Medizintechnik

Jaké jsou výhody automatizovaného podávání do stroje s pomocí produktů KUKA?

Díky našim zkušenostem, velké inovativní síle a vynikajícímu servisu posouváme automatizaci nakládání a vykládání pro výrobce na zcela novou úroveň.

  • Široký sortiment

    • Informace o 300 typů robotů 
    • Nosnosti od 3 kg - 1 300 kg
    • Různé dosahy
    • Prostorově úsporné modely pro malé montážní rozměry
    • Osazovací roboty pro čisté prostory nebo vlhké a znečištěné prostředí
    • Třídy ochrany IP67 a IP54
    Více informací o portfoliu robotů
  • Flexibilní díky mobilní robotice

    • Autonomní mobilní roboty a mobilní plošiny
    • Bezpečná spolupráce díky řešením schopným MRK
    • Správa strojního parku celého parku AMR
    • Všesměrový a diferenciální pohon 
    • Snadno přizpůsobitelné plánování dráhy
    Více o mobilní robotice
  • Snadné uvedení do provozu

    • Snadná integrace robotiky do stávajícího výrobního prostředí
    • Rychlé přizpůsobení novým úkolům
    • Snadné programování pomocí drag-and-drop
    • Chytrá simulace prostřednictvím digitálního dvojčete
    • Ovládání robotu přes ergonomický smartPAD
    Více o softwaru
  • Vynikající servis

    • Nepřetržitá podpora a nejkratší doby odezvy
    • Globální servis s pobočkami ve více než 50 zemích
    • Provádění studií proveditelnosti
    • Celosvětová síť kvalifikovaných systémových partnerů
    • Školení pro každou potřebu
    Více o servisu KUKA

Chcete automatizovat své procesy podávání do stroje?

Individuálně vám poradíme s aplikacemi souvisejícími s vybavením vašich CNC strojů. Pomocí zákaznického portálu my.KUKA máte možnost nakupovat produkty, objednávat náhradní díly nebo přistupovat do znalostní databáze KUKA Xpert.

Přesné osazovací roboty pro nakládání a vykládání

Naše portfolio nabízí společnostem robotiku a příslušenství pro každý individuální požadavek na automatizaci. Všechny produkty zaručují maximální přesnost a reprodukovatelnost aplikací – a tím zvýšenou produktivitu díky kratším dobám cyklu a nižší zmetkovitosti. Zvětšete pracovní zónu svého zařízení pomocí lineárních jednotek KUKA, které lze hladce integrovat do vašeho pracovního procesu.

Řešení AMR (spolupráce člověk-robot)

Mobilní robotika přesvědčí svou bezpečností a flexibilitou i ve složitých výrobách. Rychle a individuálně plánujte cesty mezi svými obráběcími stroji.

Brožura o automatizaci obráběcích strojů

V naší brožuře vám ukážeme, jaké výhody plynou z automatizace obráběcích strojů.

Zjistěte navíc více o snadném uvedení do provozu, doplňkovém softwaru pro rychlou aplikační konfiguraci, integraci osazovacích robotů a naší digitální infrastruktuře.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Stáhnout zdarma hned teď

Automatizace obráběcích strojů (PDF)