Konumunuzu seçin:

Konum

KS PULSE: Araç parçalarının bir hat üzerinden taşınması 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) karoser imalatında otomasyonlu montaj hatları için palet bazlı bir taşıma sistemidir. Çok az hareketli parça kullanımı sayesinde sistem düşük arıza olasılığı ile dikkat çekiyor ve ayrıca çok yüksek bir hızla çalışıyor.


KS PULSE karoser imalatında daha hızlı ve daha esnek bir akışsağlar. Taşıma sisteminin ana öğesi bir şasidir. Bu, farklı skidler yardımıyla her bir karoser parçasını montaj hattının içinden taşır. Skidler değiştirilebilirdir, böylece birden çok model sürülebilir. Şasi, lineer senkron motorları tarafından, tesisin proses istasyonları içinde hareket ettirilir. 

KS PULSE böyle çalışır

Şasiler lineer senkron motor teknolojisi tarafından hat boyunca hızlı ve hassas bir şekilde taşınır. Diğer PULSE bileşenleriyle, örneğin PULSE sisteminden döner tezgâhlar veya tamponlarla, komple bir döngü oluşturulur.

Artı eksi 0,1 milimetrelik hassas konumlandırma için başka sensörler gerekli değildir. Münferit istasyonlara yaklaşma yanı sıra şasilerin çarpışma koruması PULSE yazılımına entegre edilmiştir. 

Şasinin üzerine istendiği kadar skid yerleştirilebilir, bu sayede yüksek model çeşitliliği oluşur.

PULSE çeşitli üretim olanakları sunar, bu sayede tesisiniz size özel üretim senaryolarına uyumlu hale getirilebilir.

KS PULSE: örnek yapı

KS PULSE avantajları

  • Yüksek üretkenlik: KS PULSE yüksek hız ve böylece düşük yan sürelerle göz dolduruyor.
  • Yüksek esneklik: Birden çok araç modelinin imalatı için paletlerin istenildiği kadar değiştirilebilirliği
  • Düşük üretim maliyetleri: PULSE neredeyse hiç hareketli parçaya ihtiyaç duymaz. Bu düşük bir devre dışı kalma olasılığı demektir. Ayrıca az sayıda bileşenin kolayca değiştirilebilmesi, bakım masraflarını düşürür.