Seleccione tu localización:

País

KS PULSE: transporte de los componentes del vehículo por una línea 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) es un sistema de transporte basado en palés para las líneas de montaje automatizadas de la construcción de carrocerías. Gracias al uso de muy pocas piezas móviles, el sistema es muy poco susceptible a las averías y además puede trabajar a velocidades muy elevadas.


KS PULSE permite trabajar de forma más rápida y flexible en la construcción de carrocerías. El elemento principal del sistema de transporte es un bastidor. Éste transporta cada uno de los componentes de la carrocería con ayuda de diferentes patines a través de la línea de montaje. Los patines pueden intercambiarse para transportar diferentes modelos. Los motores de sincronización lineal mueven el bastidor a través de las estaciones de proceso. 

Así funciona KS PULSE

Los bastidores son transportados con rapidez y precisión a lo largo de la línea por una tecnología de motor de sincronización lineal. Con otros componentes PULSE como la mesa giratoria o los amortiguadores del sistema PULSE se puede crear un recorrido circular completo.

No necesita sensores adicionales para el correcto posicionamiento a más o menos 0,1 milímetros. La parada en cada una de las estaciones y la protección contra la colisión del bastidor están integradas en el software PULSE. 

En el bastidor se pueden colocar los patines deseados, lo que ofrece una elevada versatilidad para diferentes modelos.

PULSE proporciona diferentes posibilidades de producción mediante las cuales su instalación puede adaptarse a sus entornos de producción específicos.

KS PULSE: ejemplo de la estructura

Ventajas del KS PULSE

  • Elevada productividad: KS PULSE convence por su elevada velocidad y, como consecuencia, por unos tiempos de inactividad mínimos.
  • Alta flexibilidad: los palés pueden cambiarse cuando se desee para la fabricación de diferentes modelos de automóvil.
  • Costes de producción mínimos: PULSE apenas necesita piezas móviles. Por consiguiente, la probabilidad de que se produzcan averías es muy baja. Además, los pocos componentes pueden sustituirse fácilmente y con unos costes de mantenimiento mínimos.