KS PULSE의 장점
- 높은 생산성: KS PULSE는 빠른 속도와 짧은 보조 시간을 자랑합니다.
- 탁월한 유연성: 팔레트를 자유자재로 교체해 여러 차량 모델 제작이 가능
- 적은 생산비: PULSE에는 움직이는 부품이 거의 필요하지 않습니다. 때문에 고장 확률이 매우 낮습니다. 게다가 일부 부품만 간단히 교체할 수 있어 정비비도 적게 듭니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) is a pallet-based transport system for automated assembly lines in body-in-white production. Because it has very few moving parts the system has a very low susceptibility to faults and in addition operates at a very high speed.
섀시는 선형 동기식 모터 기술을 통해 빠르고 정밀하게 라인을 따라 이동합니다. PULSE 추가 부품(예: PULSE 시스템의 턴테이블 또는 버퍼)과 함께 완벽한 작업회로를 구축할 수 있습니다.
추가 센서 없이도 ±0.1mm의 정밀한 위치설정이 가능합니다. 개별 스테이션 이동 및 섀시 부식 방지 기능이 PULSE 소프트웨어에 통합되어 있습니다.
섀시에 임의의 굴대를 부착할 수 있기 때문에 각종 모델을 취급할 수 있습니다.
PULSE가 제공하는 다양한 생산 가능성을 바탕으로 다양한 작업상황에 맞게 생산설비를 조정할 수 있습니다.