위치를 선택하십시오:

국가

메가트렌드: 자원 고갈

금속 또는 산업 광물과 같은 자연 자원은 세계 인구의 증가 및 전 세계적 생활 수준의 향상으로 인해 그 가용 한계에 직면하고 있습니다. 제조 기업은 환경 부담을 줄이고 장기적으로 경쟁력을 유지하기 위해 이런 자원을 효율적이고 지속 가능한 방식으로 사용해야 합니다.


증가하는 수요로 인한 자원 고갈

광물, 금속 및 화석 자원은 전 세계적으로 한정된 양만 사용할 수 있으며 재생되지 않습니다. 증가하는 인구수와 산업재 및 소비재에 대한 글로벌 수요 증가는 이런 자연 자원의 고갈로 이어졌습니다.

물, 공기 및 토양과 같은 다른 자연 자원의 품질은 경제적 사용으로 인해 지속적으로 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 증가된 사용량 및 빈번하게 이루어지는 무분별한 개발로 인해 이런 자원의 가용량은 점점 더 감소하고 있는 실정입니다.

증가된 자원 소비량은 심각하고 부분적으로 회복할 수 없는 환경 훼손을 야기할뿐 아니라 시장에서 그 가격을 높이는 요인으로도 작용합니다. 특히 에너지 및 재료 수요가 많은 제조 기업은 자원의 가격 인상을 심각하게 받아들입니다.

이런 이유에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 특정 자원의 지속가능한 효율적 사용대체 에너지 및 재료의 사용에 대한 중요성이 점점 더 부각되고 있습니다.

지속가능한 자원 사용: 사회 및 산업의 핵심적 관점.

자원 효율성을 보장하는 현대적 기술 및 혁신

구매에서부터 생산을 거쳐 분배, 폐기 및 재활용에 이르는 전 과정에서 현대적 기술, 지속가능성에 대한 전략적 사고 및 미래지향적 접근방식의 적용을 통해 산업 기업은 자연 자원을 효율적 및 지속가능한 방식으로 사용할 수 있습니다.

공정 절차 및 재료 흐름의 최적화를 통해 예를 들어 재료, 에너지 및 용수 비용을 절감하고 폐기물 발생을 줄일 수 있습니다. Smart FactoriesIndustrial Internet of Things는 자원 보호를 지속적으로 구현하는 최적화된 고효율 제조 공정을 실시간으로 가능하게 합니다.

또한 제품 설계에서의 혁신대안적 재료의 개발도 부족한 자원에 대한 글로벌 경쟁을 둔화시키고 경제적 및 생태학적 부가가치를 창조하는데 기여합니다.

KUKA의 자원 효율성

KUKA에서는 경제적 효율성을 증대시키는 부가가치 창출 프로세스를 최적화하도록 전 세계적 기업을 지원하고 이와 동시에 자원의 책임감 있는 효율적 사용을 가능하게 하는 인텔리전트 자동화 솔루션의 개발 및 구현에 전념하고 있습니다.

그 예로서 산업용 로봇 KR QUANTEC과 같은 유연한 사용이 가능한 에너지 고효율 제품 또는 KUKA Connect와 같은 생산 및 에너지 최적화를 위한 인텔리전트 소프트웨어 솔루션을 들 수 있습니다. 또한 KUKA는 제품의 지속 가능한 폐기 및 재활용을 위한 서비스도 제공하고 있습니다.

자체 생산 공장에서는 자체 생산 및 공급 체인에서 자원 보호 표준의 요건을 충족시키거나 또는 그를 능가하는 지속 가능한 환경 및 에너지 프로그램을 구현하고 있습니다.

그린 로보틱(Green Robotics): KUKA는 지속가능한 자동화 솔루션에 큰 가치를 두고 있습니다.