위치를 선택하십시오:

위치

Automated production of battery cells

With certified robots for dry and cleanrooms as well as decades of experience and comprehensive services, KUKA offers cost-effective concepts for the automated production of battery cells – whether it is pouch cells, prismatic cells or cylindrical cells.


모든 유형의 리튬이온 배터리 셀 생산을 위한 혁신적인 자동화 파트너인 KUKA

전기 자동차부터 가전제품까지

리튬이온 배터리의 사용은 높은 에너지 밀도로 인해 점점 더 중요해지고 있습니다. 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이는 귀하의 비즈니스에 어려움을 초래할 수 있습니다. KUKA는 유럽, 미국, 중국 및 전 세계 어디에서나 인증된 특정 제품과 개별 맞춤형 서비스를 통해 신뢰할 수 있고 경험이 풍부한 파트너로서 귀하를 지원합니다. 우리의 기술 지식과 혁신적인 로봇 공학 덕분에 우리는 전기 자동차 제조업체와 휴대용 전자 제품 생산업체의 모든 요구 사항을 충족합니다.

안전한 로봇, 입증된 기술 및 탁월한 서비스를 통해 배터리 셀 생산 처리량을 극대화하세요:

  • 작업별 산업용 로봇

    • 다양한 클린룸 등급을 갖춘 로봇
    • 극도로 건조한 환경에서 인증받은 로봇
    • 4축 및 6축 로봇 모두에 대한 ESD 보호 
    • 확장 가능한 제조 셀
    • 작업 공간을 확장하는 선형 장치
    적합한 로봇 솔루션 찾기
  • German Engineering

    • 민감한 환경에서 배터리 셀을 안전하게 취급
    • 지능형 소프트웨어 덕분에 짧은 시운전 시간
    • 매우 작은 로봇 셀의 리튬이온 셀 제조 공정
    • 레이저 용접, 마찰 교반 용접, 플랜징, 납땜, 초음파 용접 전문 기술
    KUKA Technologies에 대해 자세히 알아보기
  • 360° Customer Support

    • 우수한 교육을 받은 서비스 기술자 및 프로그래머
    • 신속한 예비 부품 공급을 위한 글로벌 인프라 및 지역 허브
    • 해당 지역의 시스템 파트너 네트워크
    • 모든 요구에 맞는 교육
    • 연중무휴 전문 지원
    모든 서비스(PDF)
  • KUKA는 다음을 지원합니다:

    • TechCenter에서 컨설팅, 타당성 조사, 프로토타입 제작
    • 시뮬레이션 서비스
    • 맞춤형 통합 서비스
    • 프로그래밍 서비스
    • 사이클 시간 최적화
    • Upgrade & Refurbish Services
    서비스는 my.KUKA 고객 포털에서 온라인으로 주문할 수 있습니다

당사는 모든 셀 형식의 리튬 이온 배터리 생산을 위한 자동화 솔루션을 제공합니다:

E-모빌리티

미래 모빌리티를 위한 배터리 셀

리튬 이온 기술이 적용된 원통형, 각형 및 파우치 셀은 e-모빌리티에 사용됩니다. 우리는 e-모빌리티 분야 기업에 배터리 생산부터 클린룸에 이르기까지 광범위한 전문 지식은 물론 높은 탑재량과 범위를 갖춘 포괄적인 로봇 포트폴리오를 제공합니다. 우리의 입지는 유럽과 전 세계로 확장됩니다. 이는 셀부터 배터리 생산을 자동화하기 위한 올바른 전제 조건입니다. 자동차 산업 고객뿐만 아니라 전기 자전거, 스쿠터, 오토바이, 선박, 항공기 제조업체도 혜택을 누릴 수 있습니다. 완전 자동화 덕분에 건조실에 있는 직원의 건강 위험을 피할 수 있습니다.

배터리는 전기 자동차의 핵심이며 이제 유럽에서 점점 더 많이 생산될 것입니다. KUKA는 공장의 생산 자동화를 지원합니다.

3C 전자 산업 

로봇공학으로 가전제품의 품질 향상

당사의 유연한 소형 로봇(KR DELTA, KR SCARA 및 KR AGILUS)과 Cobot은 수년 동안 3C 전자 산업을 성공적으로 지원해 왔습니다. 또한 우리는 노하우를 활용하여 노트북, 태블릿, 스마트폰 및 기타 소형 기기의 배터리에 필요한 획기적으로 작은 배터리 셀을 생산합니다. 클린룸 솔루션, 작은 공간 요구사항으로 최대 정확도 및 빠른 사이클 시간을 갖춘 당사의 자동화 솔루션은 가전제품에 상당한 이점을 제공합니다. 

가볍고 공간을 절약하는 소형 로봇과 Cobot을 사용하면 엔터테인먼트 산업 제품을 위한 소형 배터리 셀을 최단 시간 내에 대량 생산할 수 있습니다.

Powertools

툴용 고성능 배터리

톱부터 드라이버, 드릴에 이르기까지: 강력한 배터리를 탑재한 도구를 지향하는 경향이 있습니다. Powertools에 내장된 배터리 시스템은 더 많은 용량과 성능, 더 빠른 충전, 긴 사용 수명이 특징입니다. KUKA는 이를 위해 자동화된 생산 솔루션도 제공합니다: 당사 로봇은 최고 수준의 정확성을 특징으로 하며 이는 낮은 생산 공차가 달성된다는 것을 의미합니다. 이를 통해 고품질 제품에 사용할 수 있는 오래 지속되고 견고한 배터리를 생산할 수 있습니다.

Powertools는 높은 성장률을 특징으로 하며, 이로 인해 배터리용 원형 셀 생산을 자동화하는 것이 합리적입니다. 

에너지 저장 시스템

지속 가능한 전기 사용을 위한 저장 시스템

에너지 저장 시스템(ESS)은 특히 지속 가능한 이동성을 포함한 재생 에너지와 관련하여 중요한 역할을 합니다. 배터리 팩은 모듈식 설계를 갖추고 있어 필요에 따라 모듈을 개조하거나 교체할 수 있으며 ESS는 해당 애플리케이션에 맞게 특별히 구성할 수 있습니다. KUKA는 향후 전기 자동차 배터리에도 점점 더 많이 사용될 이러한 신기술 개발에 있어 작은 풋프린트의 소프트웨어 및 로봇을 통해 기업을 지원합니다. 

전문 파트너로서 KUKA는 에너지 저장 시스템(ESS/EES)용 배터리 시스템의 자동화 생산에 대해 유럽 기업 및 전 세계 기업에 지원을 제공합니다.

24시간 내내 최고 성능을 발휘: 특수한 조건에서 배터리 셀 생산

로봇은 (리튬이온) 배터리를 적재 및 하역하는 데 사용됩니다. 이는 특정 환경 요구 사항에 맞게 조정되었으며 클린룸과 건조실 모두에 맞게 설계되었습니다. 배터리 재료는 습기로부터 보호되어야 하기 때문에 당사 로봇은 이러한 환경에서 로봇 씰이 부서지지 않고 0.04% 미만의 습도 수준에서 제조 작업을 수행할 수 있습니다. 입자 방출로부터 배터리 재료를 보호하기 위해 당사의 클린룸 로봇과 드라이룸 로봇은 특정 설계를 가지고 있습니다.

지능형 설계 및 인증을 통한 리튬이온 배터리의 경제적인 생산


클린룸에 적합

당사 로봇에 대한 모든 클린룸 테스트는 ISO 14644-1에 따라 슈투트가르트의 Fraunhofer Institute IPA에서 수행됩니다. 이것이 클린룸 변형을 구별하는 것입니다:

  • 클린룸에 최적화된 후처리를 통한 저입자, 저배출 로봇공학
  • 부식 방지 기능이 있는 녹 방지 판금 커버 및 고정 재료(예: 나사, 와셔)
  • 내마모성이 우수한 씰

드라이룸에 적합

현재 강력한 축전지를 위한 최고의 기술은 리튬이온 배터리입니다. 이를 위해서는 드라이 클린룸에서 배터리 셀을 생산해야 합니다. 건조실 인증을 받은 KR AGILUS의 특징은 다음과 같습니다:

  • 매우 낮은 습도 또는 매우 낮은 노점 환경에서의 핸들링에 적합
  • 매끄러운 표면 및 내부에 적용된 연결 기술
  • Fraunhofer IPA를 통해 인증

매우 콤팩트한 구조

작은 설치 공간 덕분에 당사의 로봇과 로봇 컨트롤러는 배터리 셀 생산의 소형 셀에 이상적입니다. 

ESD 방지 

당사 로봇은 기본 구성에서 이미 ESD 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이는 배터리를 정전기 없이 취급할 수 있음을 의미합니다.

IPA certification »Fraunhofer TESTED DEVICE®« and »CSM®«

배터리 셀 생산을 위한 작업별 로봇 공학


KR C5 micro

로봇 컨트롤러는 부피가 16리터에 불과한 초소형 하우징에 로봇, PLC, 모션 및 안전 제어를 결합합니다.

배터리 셀 생산을 재고할 준비가 되셨습니까?

당사의 최첨단 로봇을 지금 바로 선택하실 수 있습니다. 당사와 함께 귀사의 생산 현장을 한 레벨 발전시켜 보시기 바랍니다.

신속한 로봇 프로그래밍 및 시운전

배터리 셀 생산에서 중요한 것은 로봇의 기술과 사용되는 프로세스의 전문 지식뿐 아니라 소프트웨어도 중심 역할을 합니다. 끊임없이 진화하는 배터리 셀 생산 세계에서 적절한 애플리케이션 소프트웨어를 선택하는 것은 경쟁력을 유지하고 성능 및 지속 가능성 요구 사항을 충족하는 데 중요합니다. 제조업체는 고성능 소프트웨어를 사용하여 배터리 셀의 품질을 높이고 생산 효율성을 극대화할 수 있습니다. 

모든 경우를 위한 어플리케이션 소프트웨어: 짧은 시운전, 높은 공정신뢰성

KUKA.AppTech: 애플리케이션 환경에서 KUKA 로봇 프로그래밍

KUKA.RobotSensorInterface: 산업용 로봇과 해당 센서 시스템 간의 통신을 위한 인터페이스

KUKA.LaserTech: 레이저 용접 및 레이저 절단 시스템을 로봇 컨트롤러에 연결

KUKA.RoboSpin: 알루미늄 연결부의 경제적인 스폿 용접

KUKA.PLC mxAutomation: 범용 PLCopen 인증 PLC 인터페이스

KUKA.SafeOperation: 로봇 작업 공간의 안전 지향 모니터링

KUKA.FrorceTorqueControl: 로봇 이동의 프로세스 힘과 모멘트 프로그래밍

KUKA.GripperSpotTech: 작업 환경에서 툴 및 그리퍼 컨트롤러

KUKA.SeamTech: 레이저 용접 및 아크 용접시 용접선의 확인과 추적 가능

KUKA.VisionTech: 2D 객체 인식, 코드 및 OCR 인식 및 품질 관리

KUKA.RoboTeam: 팀당 최대 4개 로봇의 협동 작업과 공작물 포지셔너 또는 로봇 선형 축과 같은 추가 축 운동학의 동기화

KUKA iiQoT: 디지털화된 배터리 셀 생산을 위한 산업용 IoT 플랫폼

디지털 트윈: 배터리 셀 생산이 완벽하게 계획됨

새로운 생산 프로세스와 개별 프로세스 단계를 설치하고 생산 용량을 최적 및 효율적으로 계획할 때 최대한 많은 시간을 절약할 수 있도록 당사는 전체 프로세스 체인의 디지털 트윈을 생성합니다. 당사의 시뮬레이션 소프트웨어 KUKA.Sim은 후속 프로세스를 동일하게 매핑할 수 있습니다. 기타 서비스를 통해 배터리 셀 생산을 미리 안정적으로 계획하고 계산할 수 있습니다.

Automation solutions along the entire battery production value chain