Alegeți locația:

Štát

Automated production of battery cells

With certified robots for dry and cleanrooms as well as decades of experience and comprehensive services, KUKA offers cost-effective concepts for the automated production of battery cells – whether it is pouch cells, prismatic cells or cylindrical cells.


KUKA este partenerul dvs. de automatizare inovator și dedicat fabricării de celule de acumulator litiu-ion de toate tipurile

De la mobilitatea electrică la dispozitive electronice folosite în scop de distracții

Utilizarea acumulatorilor litiu-ion a devenit din ce în ce mai importantă datorită densității energetice ridicate. Cererea crește în mod constant, motiv pentru care este posibil ca afacerea dvs. să se confrunte cu provocări. În calitate de partener de încredere cu experiență, cu produse certificate și specifice și cu servicii personalizate KUKA este alături de dvs. în Europa, în SUA, în China și oriunde în lume. Datorită cunoștințelor noastre tehnologice și a roboticii noastre inovatoare, îndeplinim toate cerințele producătorilor de mașini autovehicule electrice și ale producătorilor de dispozitive electronice portabile.

Maximizați producția de celule de acumulator cu roboți siguri, tehnologii testate și servicii excelente:

  • Robotică industrială specifică sarcinilor

    • Robot cu diferite clase de cameră cu atmosferă controlată
    • Robot certificat pentru utilizare în mediu extrem de uscat
    • Protecție antistatică pentru toți roboții cu patru și șase axe 
    • Celule de producție cu posibilitate de scalare
    • Unități lineare pentru extinderea spațiului de lucru
    Identificarea soluțiilor potrivite prin robotică
  • Inginerie germană

    • Manevrarea sigură a celulelor de acumulator în medii sensibile
    • Software smart pentru punere în funcțiune de scurtă durată
    • Procesul de fabricație a celulelor litiu-ion în celule robotizate foarte mici
    • Expertiză în sudura cu laser, în sudura prin frecare, în bordurare, în lipire și în sudare cu ultrasunete
    Mai multe despre KUKA Technologies
  • Serviciu Clienți de 360°

    • Tehnician de service și programator excelent cu pregătire corespunzătoare
    • Infrastructură globală și centre regionale pentru furnizarea rapidă a pieselor de schimb
    • Rețea de parteneri de sistem din apropierea dvs.
    • Cursuri de formare profesională în funcție de nevoi
    • Asistență profesionistă 24/7
    Toate serviciile (PDF)
  • Formele de asistență oferite de KUKA:

    • Consultanță, studii de fezabilitate, construcția prototipurilor în TechCenter
    • Simulare de performanțe
    • Servicii de integrare specifice clientului
    • Servicii de programare
    • Optimizarea ciclului
    • Servicii de modernizare și recondiționare (Upgrade & Refurbish)
    Serviciile pot fi comandate online prin portalul pentru clienți my.KUKA

Oferim soluții de automatizare pentru fabricarea tuturor formatelor de celule de acumulatori litiu-ion:

Mobilitate electrică

Celule de acumulator pentru viitorul mobilității

În cadrul e-mobilității utilizate celule cilindrice, prismatice și Pouch bazate pe tehnologie de litiu-ion. Sprijinim industria e-mobilității cu expertiză bogată, de la producția de acumulatori la camere cu atmosferă controlată, precum și un portofoliu continuu de roboți cu capacitate portantă și rază de acțiune mare. Suntem prezenți atât în Europa, cât și în multe alte locații în întreaga lume. Acestea sunt condiții necesare pentru automatizarea producției de acumulatori, încă de la nivelul celulelor. De abordarea noastră menționată beneficiază nu doar clienții din industria automobilelor, ci și producătorilor de biciclete, trotinete și motociclete electrice, dar și producătorii de vapoare și de avioane. Datorită automatizării complete, riscurile nocive pentru sănătatea personalului din spațiile uscate pot fi evitate.

Acumulatorul este inima oricărui autovehicul electric și astfel de acumulatori urmează a fi fabricate pe scară largă și în Europa. KUKA ajută fabricile în automatizarea producției.

Industria electronică 3C 

Roboții facilitează creșterea calității produselor electronice folosite în scopuri de distracție

Roboții noștri flexibili de mici dimensiuni (KR DELTA, KR SCARA și KR AGILUS) și de tip Cobot sprijină cu succes industria electronică 3C de mulți ani. Know-how-ul nostru este prezent în procesul de fabricare a celulelor de acumulator de dimensiuni foarte mici, necesare pentru acumulatorii de laptop, de tablete, de smartphone și pentru multe alte dispozitive de mici dimensiuni. Soluții pentru camere cu atmosferă controlată, precizie maximă și cicluri rapide cu spațiu redus - soluțiile noastre de automatizare oferă avantaje semnificative pentru echipamentele electronice folosite în scop de distracție. 

Roboții noștri de mici dimensiuni și de tip Cobot ușoare și cu structură compactă facilitează, maximizarea în cel mai scurt timp a producției de celule de acumulator de mici dimensiuni, destinate produselor electrice folosite în scopuri de distracție.

Powertools

Acumulatori de înaltă performanță pentru unelte

De la ferăstrău prin șurubelniță până la burghiu: Tendința cuprinde și uneltele cu funcționare cu acumulatori puternici. Sistemele de acumulatori montate în Powertools sunt caracterizate de capacitate și putere extinse, de încărcare mai rapidă și de durată de viață mai lungă. Astfel KUKA oferă și în aceste cazuri soluții de producție automatizate: Roboții noștri dispun de precizie maximă și din perspectiva producției asigură valori de toleranță reduse. Astfel, roboții noștri facilitează fabricarea de unități de acumulator robuste destinate utilizării în produse de înaltă calitate.

Powertools este caracterizat de creștere continuă, astfel automatizarea procesului de producție a celulelor rotunde pentru acumulatori este o opțiune rezonabilă. 

Sisteme de stocare a energiei

Sisteme de stocare pentru utilizarea sustenabilă a energiei electrice

Sistemele de stocare a energiei (EES) sunt de importanță crucială pentru domeniul energiei din surse regenerabile, inclusiv din perspectiva mobilității durabile. Acumulatorii sunt construiți modular, structura modulară facilitând executarea lucrărilor de modernizare și de înlocuire, în funcție de necesități, precum și configurarea EES în funcție de aplicație. KUKA sprijină companiile cu aplicații software și cu roboți cu amprentă ecologică redusă în dezvoltarea acestor noi tehnologii, care în viitor vor fi utilizate și în acumulatorii autovehiculelor electrice. 

În calitate de partener profesional, KUKA sprijină întreprinderile din Europa și din întreaga lume în automatizarea procesului de producție a sistemelor de acumulatori destinate utilizării cu sistemele de stocare a energiei (ESS/EES).

Putere maximă continuă: Fabricarea celulelor de acumulator în condiții speciale

Roboții sunt utilizați pentru încărcare și descărcare, precum și pentru manipularea acumulatorilor (litiu-ion). Roboții sunt adaptați la cerințele specifice de mediu și sunt proiectați pentru utilizare atât în camere cu atmosferă controlată, cât și în spații uscate. Deoarece materialul acumulatorului trebuie protejat de umiditate roboții noștri pot lucra în condiții de producție cu umiditate a aerului mai mică de 0,04%, fără ca garniturile robotului să se deterioreze în acest mediu. De asemenea, pentru a proteja materialul acumulatorului de emisiile de particule, roboții noștri pentru camere cu atmosferă controlată și roboții pentru camere uscate dispun de design specific.

Fabricarea economică a acumulatorilor litiu-ion prin design inteligent și certificat


Potrivit pentru camera cu atmosferă controlată

Toate testele de cameră cu atmosferă controlată au fost efectuate în cazul roboților noștri de către Institutul Fraunhofer IPA din Stuttgart, conform ISO 14644-1. Caracteristicile variantei pentur cameră cu atmosferă controlată:

  • Robotică cu emisii reduse de particule datorită prelucrării ulterioare optimizate a camerei cu atmosferă controlată
  • Capacele și materialele de fixare fabricate din oțel inoxidabil (de ex. șuruburi, șaibe suport) dispun și de protecție împotriva coroziunii
  • Garnituri de etanșare cu înaltă rezistență la abraziune

Potrivit pentru camera uscată

În prezent cea mai bună tehnologie pentru stocarea energiei constituie acumulatorii litiu-ion. Acestea funcționează cu celule de acumulator cu cameră uscată. Caracteristicile KR AGILUS certificat pentru camera uscată:

  • Manevrare la umiditate foarte scăzută sau la punct de condensare foarte scăzut
  • Suprafață netedă și tehnologie de conectare internă
  • Certificat de Fraunhofer IPA

Structură foarte compactă

Datorită amprentei ecologice redusă roboții și unitățile de comandă ale roboților sunt ideali pentru utilizarea cu celulele compacte folosite în procesul de fabricare a celulelor de acumulator. 

Cu protecție ESD 

Dotarea de bază a roboților noștri include protecția antistatică. Astfel acumulatorii pot fi manipulați fără electrostatică.

IPA certification »Fraunhofer TESTED DEVICE®« and »CSM®«

Robotică specifică sarcinilor de fabricare a celulelor de acumulator


KR C5 micro

Modulul de comandă a robotului combină comenzile robotului și ale unității PLC, precum și comenzile de mișcare și de siguranță, toate acestea fiind integrate în carcasa ultra-compactă de 16 litri.

Sunteți gata să replanificați producția de celule de acumulator?

Robotica noastră extrem de modernă este la dispoziția dumneavoastră. Să ridicăm împreună producția la nivelul următor.

Programarea și punerea în funcțiune rapidă a robotului

În producția de celule de acumulator tehnologia roboților și expertiza în procesele utilizate sunt esențiale, fiind important și software-ul. În lumea dominată de evoluția producției de celule de acumulator selectarea software-ului potrivite este esențială pentru menținerea competitivității și îndeplinirea cerințelor de performanță și de durabilitate. Software-ului de înaltă performanță susține producătorii în creșterea calității celulelor de acumulator și în maximizarea eficienței producției. 

Software-ul pentru orice eventualitate: punere în funcțiune scurtă, proces cu grad înalt de siguranță

KUKA.AppTech: Programarea roboților KUKA în mediul de utilizare

KUKA.RobotSensorInterface: Interfață pentru comunicarea dintre robotul industrial și sistemul de senzori al acestuia

KUKA.LaserTech: Racordarea sistemelor de sudură cu laser și de tăiere cu laser la modulul de comandă a robotului

KUKA.RoboSpin: Sudarea economică în puncte a compușilor din aluminiu

KUKA.PLC mxAutomation: Interfață universală PLCopen certificată

KUKA.SafeOperation: Supravegherea în condiții de siguranță a spațiilor de lucru ale robotului

KUKA.ForceTorqueControl: Programarea forțelor și a momentelor de proces în cazul mișcării robotului

KUKA.GripperSpotTech: Modulul de comandă a sculelor și graiferelor în mediul de lucru

KUKA.SeamTech: Găsirea și urmărirea cusăturii pentru aplicațiile de sudură cu laser și de protecție

KUKA.VisionTech: Identificarea obiectelor 2D, identificarea codului și OCR, precum și controlul calității

KUKA.RoboTeam: Cooperarea a maxim 4 roboți într-o echipă și sincronizarea cinematicii axelor suplimentare, cum sunt unitățile de poziționare a piesei de lucru sau axele liniare ale robotului

KUKA iiQoT: Platformă industrială IoT pentru producția digitalizată a celulelor de acumulator

Gemenii digitali: Planificarea perfectă a încărcării celulelor de acumulator

În scopul economisirii timpilor necesari etapelor de proces și în scopul optimizării și planificării eficiente a noului proces de producție, întreaga secvență de proces este clonată. Software-ul nostru de simulare KUKA.Sim poate modela procesul ulterior în mod identic. Utilizarea altor servicii facilitează, printre altele, planificarea în condiții de siguranță a proceselor de fabricație a celulelor de acumulator.