KUKA smartPAD pro: 이제 미래는 여러분의 손에 있습니다
KUKA smartPAD pro 및 KUKA의 최신 운영체제 iiQKA.OS로 로봇 컨트롤러의 혁신을 이루었습니다: 단순성 및 직관성.
-
화면
HD 해상도의 10.1 인치 터치스크린은 높은 선예도로 선명하게 유저 인터페이스를 표시하며 장갑 착용 상태에서도 조작이 가능합니다. -
6D 마우스
인체공학적 6D 마우스를 통한 간단한 로봇 작동. 이 마우스를 통해 3 또는 6자유도에서 로봇의 직관적 컨트롤 및 방향 전환이 구현됩니다.
-
User Hard Keys
개별 기능 또는 명령으로의 신속한 액세스를 위한 4개의 프로그래머블 Hard Key. -
E-Stop Button
조명형 비상정지 버튼은 조작자를 신속하게 로봇 컨트롤러로 안내합니다. -
USB-C Port
호환되는 모든 장치로의 신속한 데이터 전송 또는 소프트웨어 업데이트의 빠른 적용을 위한 최신 인터페이스. -
Strap System
간단하고 편안한 핸들링. 신형 KUKA smartPAD pro는 탁월한 핸들링을 자랑합니다. 왼손뿐 아니라 오른손 사용자 모두가 사용할 수 있는 핸들 및 고정루프는 사용 편의성을 극대화시킵니다. -
Desk Operation
상황에 따라 핸드헬드 또는 테이블 고정 방식으로 사용할 수 있습니다. smartPAD pro는 어떤 상황에서도 인체공학적 조작 및 정밀한 사용을 보장합니다. -
카메라 & 플래시
한번 보는 것이 백번 듣는 것보다 낫다는 속담이 있습니다. 통합형 5 MP 카메라는 오랜 시간이 소요되는 문서화 작업을 한번의 클릭으로 이미지로 기록합니다. 내장된 플래시를 통해 불량한 조명 조건에서도 안정적인 문서화를 보장합니다. 드문 경우지만 문제가 발생하는 경우 서포트에서는 이를 통해 즉시 상황을 파악할 수 있습니다.*