KUKA smartPAD pro: O futuro está em suas mãos
Com o KUKA smartPAD pro e o novo sistema operacional iiQKA.OS da KUKA revolucionamos a unidade de comando do robô: de forma fácil e intuitiva.
-
Monitor
O touchscreen de 10,1 polegadas com alta resolução fornece uma representação nítida da interface de operação e também é operável com luvas. -
Mouse 6D
Deslocamento fácil do robô com o mouse 6D ergonômico. Ele oferece um deslocamento intuitivo, bem como a reorientação do robô em três ou seis graus de liberdade.
-
User Hard Keys
Quatro hard keys livremente programáveis para acesso rápido a funções ou comandos individuais. -
E-Stop Button
A parada de emergência iluminada mostra ao operador a conexão segura à unidade de comando do robô. -
USB-C Port
Interface de ponta para a transmissão de dados a todos os equipamentos compatíveis ou para gravar atualizações de software. -
Strap System
Manuseio confortável e tranquilo. O novo KUKA smartPAD pro empolga com o seu manuseio agradável. Alças de pega e manípulos que podem ser usados com ambas as mãos, facilitam muito a operação. -
Desk Operation
Na mão ou sobre a mesa – você tem a escolha. O smartPAD pro permite uma operação ergonômica e utilização precisa em qualquer lugar. -
Câmera & flash
Uma imagem vale mais que mil palavras: Com a câmera de 5 MP integrada, você documenta com um simples pressionamento de botão, sem necessidade de muitas explicações. Mesmo em condições adversas de iluminação com o flash instalado. E se for o caso, o suporte recebe imediatamente uma impressão do problema.*