![KUKA smartPAD pro](/-/media/kuka-corporate/images/products/controlers/smartpadpro/kuka_iisy_smartpad-header.jpg?rev=c39b0b8f1d474a71b168160fcc93fd13&w=1900&hash=78A6D53EBAF7A671852FDF0E2AA1878C)
KUKA smartPAD pro: il futuro è nelle vostre mani
Con il KUKA smartPAD pro e il nuovo sistema operativo iiQKA.OS di KUKA rivoluzioniamo il controllo del robot in modo semplice e intuitivo.
-
Schermo
Il touchscreen da 10,1 pollici con risoluzione HD fornisce una visualizzazione brillante dell’interfaccia utente e può essere utilizzato anche con i guanti. -
Mouse 6D
Movimentazione robot semplice con il mouse 6D ergonomico. Il mouse 6D offre un movimento intuitivo e il riorientamento del robot in tre o in sei gradi di libertà.
-
Tasti rigidi utente
Quattro hardkey liberamente programmabili per un accesso rapido a funzioni o comandi individuali. -
Tasto E-Stop
L’arresto di emergenza illuminato indica all’operatore la connessione sicura al controllo robot. -
Porta USB-C
Interfaccia all’avanguardia per il trasferimento dei dati a tutti i dispositivi compatibili o per l’importazione di aggiornamenti del software. -
Sistema di cinghie
Maneggevolezza comoda e rilassata Il nuovo KUKA smartPAD pro entusiasma per la sua piacevole maneggevolezza. Le maniglie di presa e le impugnature, che possono essere utilizzate con entrambe le mani, rendono il comando notevolmente più facile. -
Operazione di scrivania
In mano o sul tavolo - la scelta è vostra. Lo smartPAD pro può essere utilizzato ovunque in modo ergonomico e preciso. -
Telecamera e flash
Le immagini valgono più di mille parole: con la telecamera integrata da 5 MP è possibile documentare con la semplice pressione di un pulsante ciò che altrimenti richiederebbe molto tempo per essere spiegato. Anche in condizioni di scarsa luminosità con il flash integrato. E in caso di necessità il Support si fa subito un’idea del problema.*