![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Nowa technologia robotów KUKA gwarantuje spełnienie najwyższych standardów higieny
Roboty stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym muszą spełniać określone wymagania. Nowe roboty w wersji „Hygienic Oil” (HO) i „Hygienic Machine” (HM) firmy KUKA zostały zaprojektowane tak, aby uniknąć potencjalnego skażenia i spełniać najwyższe wymagania w zakresie higieny.
13 stycznia 2022
Środki smarne NSF H1 zgodne z FDA we wszystkich osiach
Szeroka gama robotów Hygienic Oil (HO) może być stosowana w wielu obszarach sektora wtórnego.
Nowa oferta HO firmy KUKA jest dostępna od początku roku. „Roboty przemysłowe HO spełniają wymagania higieniczne zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz normą DIN ISO 14159” – wyjaśnia Dieter Rothenfußer, menedżer ds. portfolio produktów w firmie KUKA. „Są one wyposażone w certyfikowane środki smarne NSF H1 na wszystkich osiach, także w układach zasilania energią. Okresy konserwacji są takie same jak w przypadku naszych standardowych robotów.”
Nowoczesna, jasnoszara kolorystyka ułatwia wykrywanie zanieczyszczeń na maszynie. Dzięki tym działaniom KUKA spełnia podwyższone standardy bezpieczeństwa w sektorze wtórnym i jest jedynym dostawcą na świecie oferującym tak szerokie portfolio produktów. Roboty Hygienic Oil (HO) sprawdzają się nie tylko w przetwórstwie i pakowaniu żywności, lecz również w przetwarzaniu produktów sypkich i suchych, takich jak czekolada lub pieczywo.
![Szeroka gama robotów Hygienic Oil (HO)](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ho-robots/large_kuka_ho_range_links.jpg?rev=bce2a2d4d8e04d96b42d377a61f90b44&w=1900&hash=5425CF62F4434A131E64C707DA64B14B)
Poznaj naszą różnorodną ofertę robotów Hygienic Oil (HO)
KR AGILUS HO (udźwig: 6 - 10 kg, zasięg: 900 - 1100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (udźwig: 10 kg, zasięg: 1440 mm)
KR CYBERTECH HO (udźwig: 20 kg, zasięg: 1810 mm)
KR IONTEC HO (udźwig: 50 kg, zasięg: 2100 do 2500 mm)
KR QUANTEC HO (udźwig: 120 - 240 kg, zasięg: 2700 - 3100 mm)
KR QUANTEC PA HO (udźwig: 140 - 240 kg, zasięg: 3200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Łatwe czyszczenie ze względu na Hygienic Design
Maszyny HM bez trudu spełniają wszystkie standardy higieny obowiązujące w sektorze pierwotnym
Znajdź idealnego robota HM dla swojej aplikacji
KR AGILUS HM (udźwig: 6 - 10 kg, zasięg: 900 mm)
Koszty pakowania żywności stanowią obecnie ponad 40 procent kosztów produkcji. Szczególnie w obliczu surowych przepisów higienicznych klienci można osiągnąć nowy, ekonomiczny poziom automatyzacji np. dzięki małemu robotowi KR AGILUS w wersji „Hygienic Machine”. Ze względu na higieniczną konstrukcję można go stosować w przetwórstwie surowej żywności lub w sektorze farmaceutycznym. Konstrukcja i materiał tego wariantu robota są absolutnie higieniczne; spełnia on wymagania EHEDG i zawiera podzespoły zgodne z FDA.
![Inteligentna technika automatyzacji w KR AGILUS: Łatwe czyszczenie ze względu na „Hygienic Design”](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=75eb7ddea5424aa99bad2e0113dbc40a&w=767&hash=F56B48259F666833403916BC68246EE1)
KR DELTA HM (udźwig: 3 kg, zasięg: 1200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_rob_rothenfusser_lthumb.jpg?rev=-1&w=250&hash=162C335B0CFC49B6A0DE9A95C04C19F8)
Chcemy dalej rozszerzać asortyment robotów KR DELTA, przeznaczonych do szybkich zadań typu Pick & Place, zwłaszcza w sektorze opakowań. Dotyczy to również odpowiednich wariantów naszych robotów KR SCARA.