Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

KR CYBERTECH nano ARC nadaje tempo zautomatyzowanej produkcji

W ramach nowej generacji robotów KR CYBERTECH nano firma KUKA zaprezentowała również specjalistę od zastosowań torowych, takich jak spawanie w osłonie gazów obojętnych, klejenie lub nanoszenie środków uszczelniających: serię KR CYBERTECH nano ARC. Roboty, należące do niskiej klasie udźwigu, oferują maksymalną wydajność i minimalne koszty.

23 kwietnia 2021


Rodzina produktów KR CYBERTECH nano ARC wyznacza nowe standardy: Nowa generacja robotów KUKA jest niesamowicie zwinna, niezwykle szybka i bardziej precyzyjna podczas ruchu po torze niż poprzednie modele. Nowoczesna kiść KUKA Hollow-Wrist – 50-milimetrowy nadgarstek z wałem drążonym – ogranicza ruchy osi podstawowej i zapewnia krótkie czasy taktowania przy zachowaniu maksymalnej precyzji ruchu. Nowe roboty firmy KUKA oferują też dokładność powtórzeń na poziomie 0,04 mm przy wysokich prędkościach. To sprawia, że roboty KR CYBERTECH nano ARC z wałem drążonym są prawdziwymi ekspertami od zadań wymagających dużej precyzji i dokładności torowej – takich jak spawanie w osłonie gazów obojętnych czy nanoszenie klejów i środków uszczelniających.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

Nowy KR CYBERTECH nano ARC

Poznaj dane techniczne i możliwości zastosowania

Minimalne koszty konserwacji w niskiej klasie udźwigu

Ta seria wyróżnia się długą żywotnością i niskimi kosztami konserwacji w niskiej klasie udźwigu. Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, w skrócie: TCO) został zredukowany dla użytkownika do minimum. Przyczyniają się do tego również niskie koszty eksploatacji, które udało się osiągnąć dzięki dużej dostępności i niższemu zużyciu energii w porównaniu z poprzednim modelem. Oprócz technologii napędu i sterowania zoptymalizowano również koszty serwisu i konserwacji. Dlatego poszczególne osie nie wymagają wcale konserwacji, a części zamienne są dostępne przez maksymalnie 25 lat.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
Robot z wałem drążonym nie wymaga konserwacji. Dlatego całkowity koszt posiadania został zredukowany do minimum.

Mała podstawa – duży zakres możliwości

Ze względu na małe wymagania przestrzenne i wszechstronne możliwości montażowe roboty z wałem drążonym doskonale nadają się do kompaktowych modułów, kompleksowych zadań i skomplikowanych łańcuchów procesowych. Dodatkową elastyczność zapewnia innowacyjna koncepcja układu zasilania energią „K-PIPE-ES”, którą klienci KUKA znają już z wyższych klas udźwigu. Dzięki osobnemu poprowadzeniu kabli systemowych i aplikacyjnych integracja w otoczeniu produkcyjnym jest znacznie łatwiejsza, a wyposażenie układu zasilania energią bardziej elastyczne. Dodatkowe osie i nastawniki nowej generacji można bardzo łatwo dodać do konfiguracji.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
Od kompaktowych modułów po wymagające łańcuchy procesowe: Robot KR CYBERTECH nano ARC jest niesamowicie elastyczny.

Witamy w rodzinie

Seria KR CYBERTECH nano najnowszej generacji, oprócz robotów z wałem drążonym należących do rodziny KR CYBERTECH nano ARC (specjalizacja ARC), oferuje również wersje z kiścią centralną (specjalizacja manipulowanie, przeznaczone również do zastosowań torowych). Dzięki cyfrowym trybom KUKA.Motion można dopasować wydajność robota do poszczególnych zadań za pośrednictwem układu sterowania, np. „Dynamic Mode” zapewnia większą dynamikę ze zredukowanymi czasami taktowania i cyklów. „Path Mode” jest dostępny w standardzie dla robotów z wałem drążonym, razem z tzw. bezwzględnie dokładnym pomiarem dla optymalnego ruchu po torze. Obie opcje są również dostępne dla robotów z kiścią centralną.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Wysoka dokładność torowa robotów przemysłowych: Seria KR CYBERTECH nano oferuje również wersje z kiścią centralną. 

Wysoka dokładność torowa: Najlepsze wyniki od samego początku

„Specjalnie zaprojektowaliśmy tę serię tak, aby pasowała do najnowszej generacji układu sterowania KR C5 KUKA, który wykorzystuje cały potencjał naszego nowego systemu” – mówi Markus Hollfelder-Asam, manager ds. portfolio produktów w firmie KUKA. „Integracja robota KR CYBERTECH nano jest bardzo łatwa dla przedsiębiorstwa dzięki jednolitej powierzchni montażowej wyposażenia dodatkowego i identycznej podstawie poprzedniego modelu.”

Poza tym ta seria produktów oferuje seryjną ochronę przed pyłem i wodą zgodnie z IP 54 dla robotów z wałem drążonym i nawet zgodnie z IP 65/67 (oś podstawowa/oś kiści) dla robotów z kiścią centralną.


Bez względu na to, do jakich zadań zostanie użyta najnowsza generacja robotów KR CYBERTECH nano ARC, od samego początku zapewni ona najlepsze wyniki, a elastyczne tryby KUKA.Motion umożliwią jej optymalne dopasowanie.

Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w KUKA