Konumunuzu seçin:

Ülke

De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

KR CYBERTECH nano ARC, otomatik üretime hız katıyor

KUKA, KR CYBERTECH nano serisinin yeni jenerasyonunun bir parçası olarak gazaltı kaynağı, yapıştırma veya sızdırmaz madde uygulaması gibi hat uygulamaları için de bir uzman sunmaktadır: KR CYBERTECH nano ARC serisi. Robotlar düşük taşıma yükü sınıfında minimum masraflara rağmen maksimum performansla öne çıkmaktadır.

23 Nisan 2021


KR CYBERTECH nano ARC ürün serisi yeni ölçekler belirlemektedir: KUKA’nın yeni jenerasyon robotları son derece çevik, aşırı hızlı ve önceki modellere göre hat sürüşlerinde daha da hassastır. 50 milimetrelik bir boş mil eli olan, geliştirilmiş KUKA Hollow-Wrist eli, temel eksen hareketini azaltmakta ve en üst seviyede hassasiyetinde daha kısa döngü süreleri sağlamaktadır. Böylelikle KUKA’nın yeni Hollow-Wrist robotları yüksek hızlardan bile 0,04 milimetrelik bir tekrarlama hassasiyeti sunabilmektedir. Bunun sonucunda KR CYBERTECH nano ARC boş mil robotları örneğin gazaltı kaynağı ve yapışkan veya sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi yüksek oranda titizlik ve hat hassasiyeti gerektiren uygulamalar için aranan bir uzman haline gelmektedir.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

Yeni KR CYBERTECH nano ARC

Teknik bilgiler ve uygulama olanakları hakkında daha fazla bilgi edinin

Düşük taşıma sınıfında en az bakım masrafı

Seri, düşük taşıma sınıfında uzun kullanım ömrü ve en az bakım masraflarıyla öne çıkmaktadır. Kullanıcılar için toplam işletme giderleri (Total Cost of Ownership, kısaca: TCO) minimum seviyeye iner. Bunların arasında önceki modellere göre daha yüksek kullanılabilirlik ve daha az enerji tüketimi sayesinde daha az işletme giderleri de yer almaktadır. Tahrik ve kontrol tekniğinin yanı sıra servis ve bakım masrafları da optimize edilmiştir. Örneğin tekli eksenler herhangi bir bakım gerektirmemekte, yedek parçalar ise 25 yıla kadar temin edilebilmektedir.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
Boş mil robotu bakım açısından masrafsızdır. Toplam işletme giderleri minimum seviyeye iner.

Küçük kaplama alanı, geniş imkan seçeneği

Az yer ihtiyacı ve çok yönlü montaj imkanı sayesinde boş mil robotu kompakt hücrelerde, karmaşık görevlerde ve hassas proses zincirlerinde de kullanılabilmektedir. KUKA müşterilerinin daha üst taşıma yükü sınıflarından tanıdığı yenilikçi “K-PIPE-ES” enerji aktarma konsepti de ilave esneklik sağlamaktadır. Sistem ve uygulama kablolarının ayrı ayrı yönlendirilmesi sayesinde üretim ortamına entegrasyon daha da kolay hale gelmektedir ve enerji kaynağı parçaları daha esnektir. İlave eksenler ve yeni konumlandırıcı jenerasyonu, konfigürasyona da daha kolay eklenebilmektedirler.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
Kompakt hücrelerden karmaşık proses zincirlerine kadar: Hollow-Wrist robotunun kullanım alanları son derece esnektir.

Aileye hoş geldiniz

Yeni jenerasyon KR CYBERTECH nano serisi, KR CYBERTECH nano ARC ailesine (ARC odaklanın) ait boş mil robotlarının yanı sıra merkezi el modellerini de kapsamaktadır (işleme odaklanın, hat uygulamaları için de uygundur). Dijital KUKA.Motion modları üzerinden robotun performansı kumanda yoluyla çeşitli görevlere göre uyarlanabilmektedir; örneğin “Dynamic Mode” ile daha az döngü ve çevrim süresi ve daha fazla dinamizm sağlanabilmektedir. Hatta “Path Mode”, uygulamaya göre optimize edilmiş hat sürüşlerinin tamamen hassas bir şekilde ölçülmesi diye adlandırılan yöntemle birlikte, boş mil robotlarında standart bir özelliktir. Her iki opsiyon, merkezi el robotu için de sunulmaktadır.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Endüstri robotlarında yüksek hat hassasiyeti: KR CYBERTECH nano serisi, merkezi el modellerini de kapsamaktadır. 

Yüksek hat hassasiyeti: Başlangıçtan itibaren en iyi sonuçlar

“Seriyi doğrudan KUKA’nın en yeni KR C5 kumanda jenerasyonu için geliştirdik ve bu, yeni komple sistemimizin potansiyelini tamamıyla kullanabilmektedir.” diye belirtiyor KUKA’nın portföy müdürü Markus Hollfelder-Asam. “KR CYBERTECH nano’nun entegrasyonu, aksesuarın bütüncül montaj alanları ve önceki modelle aynı olan kaplama alanı sayesinde oldukça kolay.”

Ürün serisi ayrıca boş mil robotları için IP 54 ve merkezi el robotları için IP 65/67 (temel eksen / el ekseni) uyarınca toza ve suya karşı standart korumasıyla dikkat çekmektedir.


KR CYBERTECH nano ARC’nin yeni jenerasyon cihazlarını hangi işlemde kullanırsanız kullanın, size başlangıçtan itibaren en iyi sonuçları sunacaktır ve esnek KUKA.Motion modları sayesinde en uygun şekilde uyarlanabilecektir.

Markus Hollfelder-Asam, KUKA'da portföy müdürü