Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
Der KR CYBERTECH nano ARC macht Tempo in der automatisierten Produktion
Als Teil der neuen Generation der KR CYBERTECH nano Serie präsentiert KUKA auch die Spezialisten für Bahnapplikationen wie Schutzgasschweißen, Kleben oder Dichtmittelauftrag: die KR CYBERTECH nano ARC Familie. In der niedrigen Traglastklasse liefern die Roboter maximale Leistung bei minimalen Kosten.
23. April 2021
Die Produktfamilie KR CYBERTECH nano ARCsetzt neue Maßstäbe: Die neue Generation der Roboter von KUKA ist hochgradig agil, extrem schnell und noch präziser beim Bahnfahren als seine Vorgänger. Die weiterentwickelte KUKA Hollow-Wrist-Hand – eine 50-Millimeter-Hohlwellenhand – reduziert die Grundachsbewegung und sorgt für kurze Taktzeiten bei höchster Bewegungspräzision. So bieten die neuen Hollow-Wrist-Roboter von KUKA auch bei hohen Geschwindigkeiten eine Wiederholgenauigkeit von 0,04 Millimetern. Das macht die KR CYBERTECH nano ARC Hohlwellenroboter zu ausgewiesenen Experten für Anwendungen, bei denen höchste Präzision und Bahngenauigkeit gefragt ist – etwa Schutzgasschweißen und das Auftragen von Klebern oder Dichtmitteln.
Geringster Wartungsaufwand in der niedrigen Traglastklasse
Die Serie zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und den geringsten Wartungsaufwand in der niedrigen Traglastklasse aus. Für Anwender sinken die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, kurz: TCO) auf ein Minimum. Dazu gehören auch niedrige Betriebskosten dank höchster Verfügbarkeit und verringertem Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgänger. Neben der Antriebs- und Steuerungstechnik wurden Service- und Wartungsaufwand optimiert. So sind einzelne Achsen beispielsweise komplett wartungsfrei, Ersatzteile stehen bis zu 25 Jahre lang zur Verfügung.
Kleiner Footprint, große Bandbreite an Möglichkeiten
Durch den geringen Platzbedarf und die vielfältigen Montagemöglichkeiten eignen sich die Hohlwellenroboter auch für kompakte Zellen, bei komplexen Aufgaben und in anspruchsvollen Prozessketten. Für zusätzliche Flexibilität sorgt das innovative Energiezuführungskonzept „K-PIPE-ES“, das Kunden von KUKA bereits aus höheren Traglastklassen kennen. Durch die getrennte Zuführung der System- und Anwendungsverkabelung ist die Integration in die Produktionsumgebung noch einfacher und die Bestückung der Energiezuführung flexibler. Zusätzliche Achsen und die neue Positioniergeneration lassen sich einfacher zur Konfiguration hinzufügen.
Willkommen in der Familie
Die KR CYBERTECH nano Serie neuester Generation umfasst neben den Hohlwellenrobotern der KR CYBERTECH nano ARC Familie (ARC-Fokus) auch Zentralhandausführungen (Handling-Fokus, auch für Bahnanwendungen geeignet). Durch die digitalen KUKA.Motion Modes lässt sich die Performance der Roboter über die Steuerung an verschiedene Aufgaben anpassen, mit dem „Dynamic Mode“ etwa für noch größere Dynamik mit reduzierten Takt- und Zykluszeiten. Der „Path Mode“ ist bei den Hohlwellenrobotern sogar serienmäßig, zusammen mit einer sogenannten absolutgenauen Vermessung für appliaktionsoptimales Bahnfahren. Beide Optionen sind auch für die Zentralhandroboter erhältlich.
Hohe Bahngenauigkeit: Beste Ergebnisse vom Start weg
„Wir haben die Serie gezielt für die neueste Steuerungsgeneration KR C5 von KUKA entwickelt, die das volle Potenzial unseres neuen Gesamtsystems ausschöpft“, sagt Markus Hollfelder-Asam, Portfolio-Manager bei KUKA. „Die Integration des KR CYBERTECH nano ist für Unternehmen dank einheitlicher Montageflächen des Zubehörs und identischem Footprint des Vorgängers ganz einfach.“
Die Produktserie punktet außerdem mit serienmäßigem Schutz gegen Staub und Wasser nach IP 54 für die Hohlwellenroboter und sogar IP 65/67 (Grundachse/Handachse) für die Zentralhand-Roboter.
Egal für welche Aufgaben Sie den KR CYBERTECH nano ARC der neuesten Generation einsetzen, er liefert beste Ergebnisse vom Start weg und lässt sich durch die flexiblen KUKA.Motion Modes optimal anpassen.