ตระกูลผลิตภัณฑ์
KR CYBERTECH nano ARC มาตรฐานใหม่ : หุ่นยนต์รุ่นใหม่ของ KUKA
มีความคล่องตัวสูง รวดเร็วเป็นพิเศษ และทำงานแม่นยำในการเคลื่อนที่บนราง ยิ่งกว่ารุ่นก่อนหน้า
แขนแบบกลวงของ KUKA ที่พัฒนาต่อไป – แขนแบบกลวง 50 มิลลิเมตร – จะลดการเคลื่อนไหวของแกนพื้นฐานและให้รอบเวลาการผลิตที่สั้นแต่มีความแม่นยำสูงสุดในการเคลื่อนไหว ด้วยเหตุนี้ หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงรุ่นใหม่ของ KUKA จึงให้
ความแม่นยำในการทำซ้ำที่ 0.04 มิลลิเมตร แม้กระทั่งในความเร็วสูง คุณสมบัตินี้ทำให้
หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง KR CYBERTECH nano ARC กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงสุดและความแม่นยำในเส้นทาง เช่น การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมและการทากาวหรือสารประสานซีล
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยที่สุดในกลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำ
ซีรี่ส์นี้มีคุณสมบัติอันโดดเด่นอยู่ที่อายุการใช้งานที่ยาวนานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยที่สุดในกลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำ สำหรับผู้ใช้ ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมด (Total Cost of Ownership, ตัวย่อ: TCO) จะลดลงต่ำสุด นอกจากนี้ยังรวมถึงต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำเนื่องจากมีความพร้อมใช้งานสูงสุดและการสิ้นเปลืองพลังงานลดลง เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า นอกเหนือจากเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและระบบควบคุมแล้ว ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายังได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมด้วย ตัวอย่างเช่น แต่ละแกนไม่ต้องบำรุงรักษาอย่างสิ้นเชิง และมีอะไหล่สำรองพร้อมให้บริการยาวนานถึง 25 ปี
หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงมีการบำรุงรักษาต่ำ ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดจะลดลงต่ำสุด
ฟุตปริ้นต์น้อย วิธีการใช้งานให้เลือกหลากหลายมาก
ความต้องการพื้นที่น้อยและวิธีการที่เป็นไปได้ในการประกอบติดตั้งมากมาย ทำให้หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเซลล์ขนาดเล็ก งานที่ซับซ้อน และห่วงโซ่กระบวนการขั้นสูง แนวคิดการจ่ายพลังงาน “K-PIPE-ES” ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งลูกค้าของ KUKA คุ้นเคยอยู่แล้วจากหุ่นยนต์กลุ่มประเภทน้ำหนักบรรทุกสูง การติดตั้งเข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตง่ายยิ่งขึ้นและการจ่ายพลังงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากมีท่อป้อนที่แยกกันสำหรับสายเคเบิลระบบและการใช้งาน สามารถใส่แกนเพิ่มเติมและการกำหนดตำแหน่งรุ่นใหม่ในการกำหนดค่าได้ง่ายขึ้น
ตั้งแต่เซลล์ขนาดกะทัดรัดไปจนถึงการทำงานในกระบวนการขั้นสูง: สามารถใช้งานหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวงได้อย่างยืดหยุ่น
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว
นอกจาก
หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง ของตระกูล
KR CYBERTECH nano ARC (ARC โฟกัส)
KR CYBERTECH nano ซีรี่ส์ รุ่นใหม่ล่าสุดยังประกอบด้วย
รูปแบบแขนจับตรงกลาง (Handling โฟกัส, เหมาะกับการใช้งานบนเส้นทาง) ด้วย
KUKA.Motion Modes แบบดิจิทัลช่วยให้สามารถปรับสมรรถนะการทำงานของหุ่นยนต์เข้ากับภารกิจต่าง ๆ ได้ผ่านระบบควบคุมโดยมี “โหมดไดนามิก” เพื่อให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้นโดยมีรอบเวลาการผลิตและรอบเวลาการทํางานลดลง “
โหมดเส้นทาง” เป็นมาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง ร่วมกับการวัดที่แม่นยำสูงสุดสำหรับการเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ปรับให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน ตัวเลือกทั้งสองมีจัดจำหน่ายสำหรับหุ่นยนต์แขนจับตรงกลางอีกด้วย
ความแม่นยำในเส้นทางสูง: ผลลัพธ์ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น
“เราพัฒนาซีรี่ส์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับระบบควบคุม KR C5 รุ่นล่าสุดของ KUKA ซึ่งใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของระบบทั้งหมดใหม่ของเรา” Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA กล่าว “การผสานรวม KR CYBERTECH nano ง่ายแสนง่ายสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากมีพื้นที่ประกอบติดตั้งแบบองค์รวมสำหรับอุปกรณ์เสริมและมีฟุตปริ้นต์เหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้า ”
นอกจากนั้นซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการป้องกัน ฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP 54 สำหรับหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างแกนแบบกลวง อีกทั้งยังมีมาตรฐาน IP 65/67 (แกนพื้นฐาน/แกนแขน) สำหรับหุ่นยนต์แขนจับตรงกลาง