Vyberte si svou polohu:

Země

De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

Robot KR CYBERTECH nano ARC je hnacím motorem v automatizované výrobě

Coby součást nové generace série KR CYBERTECH nano představuje KUKA také specialisty pro dráhové aplikace jako svařování v ochranné atmosféře, lepení nebo nanášení těsnicích prostředků: řadu robotů KR CYBERTECH nano ARC. V nízké třídě nosnosti jsou tyto roboty zárukou maximálního výkonu při minimálních nákladech.

23. dubna 2021


Produktová řada KR CYBERTECH nano ARC vytváří nové standardy: Nová generace robotů od společnosti KUKA je vysoce agilní, extrémně rychlá a ještě přesnější při dráhovém pojezdu než její předchůdkyně. Neustále zdokonalované zápěstí Hollow Wrist společnosti KUKA, tj. 50mm zápěstí s dutou hřídelí, minimalizuje pohyb základní osy a zaručuje krátké doby taktu při maximální přesnosti pohybu. Roboty s dutou hřídelí (Hollow Wrist) společnosti KUKA tak nabízí přesnost opakování 0,04 mm i při vysokých rychlostech. To činí z robotů KR CYBERTECH nano ARC s dutou hřídelí uznávané specialisty pro aplikace zaměřené na maximální přesnost a přesnost dráhy, jako například svařování v ochranné atmosféře a nanášení lepidel a těsnicích prostředků.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

Nový robot KR CYBERTECH nano ARC

Zjistěte více o technických údajích a možnostech použití

Nejnižší náklady na údržbu v nízké třídě nosnosti

Série se vyznačuje dlouhou provozní životností a nejnižšími náklady na údržbu v nízké třídě nosnosti. Uživatelům klesnou celkové provozní náklady (Total Cost of Ownership, zkratka: TCO) na minimum. To znamená také nízké provozní náklady díky maximální dostupnosti a nižší spotřebě energie ve srovnání s předchozí sérií. Vedle techniky pohonu a řízení byly optimalizovány náklady na servis a údržbu. Jednotlivé osy jsou kupříkladu kompletně bezúdržbové a náhradní díly jsou k dispozici po dobu až 25 let.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
Robot s dutou hřídelí je nenáročný na údržbu. Celkové provozní náklady jsou sníženy na minimum.

Malý půdorys podstavce, široké spektrum možností

Díky nízkým prostorovým nárokům a řadě možností montáže jsou roboty s dutou hřídelí vhodné i pro kompaktní buňky, komplexní úkoly a také pro náročné výrobní řetězce. Dodatečnou flexibilitu zajišťuje inovativní koncepce přívodu energie „K-PIPE-ES“, kterou zákazníci firmy KUKA již znají z vyšších tříd nosnosti. Díky oddělenému přívodu systémové a aplikační kabeláže je integrace do výrobního prostředí ještě snadnější a osazování přívodu energie ještě flexibilnější. Do konfigurace tak lze snadněji přidávat přídavné osy a novou generaci polohovačů.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
Od kompaktních buněk až po náročné procesní řetězce: Robot s dutou hřídelí (Hollow Wrist) nabízí široké spektrum použití.

Vítejte v rodině

Série KR CYBERTECH nano nejnovější generace zahrnuje kromě robotů s dutou hřídelí řady KR CYBERTECH nano ARC (zaměření na svařování obloukem) rovněž verze s centrálním zápěstím (zaměření na manipulaci, vhodné i pro dráhové aplikace). Digitální režimy KUKA.Motion umožňují přizpůsobení výkonu robotů různým úkolům pomocí řídicího systému, například režim „Dynamic Mode“ pro ještě vyšší dynamiku se sníženými dobami taktu a cyklu. Režim „Path Mode“ je u robotů s dutou hřídelí dokonce součástí standardní výbavy, a to spolu s takzvaným absolutně přesným měřením pro optimální dráhový pojezd podle dané aplikace. Obě možnosti jsou dostupné i pro roboty s centrálním zápěstím.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Vysoká přesnost dráhy průmyslových robotů: Série KR CYBERTECH nano zahrnuje také verze s centrálním zápěstím. 

Vysoká přesnost dráhy: Optimální výsledky od samého začátku

„Sérii jsme vyvíjeli cíleně pro nejnovější generaci řídicích systémů KR C5 společnosti KUKA, jež plně využívá celý potenciál našeho nového komplexního systému“, říká Markus Hollfelder-Asam, manažer portfolia ve firmě KUKA. „Integrace robotů KR CYBERTECH nano je pro podniky díky jednotným montážním plochám příslušenství a identickému půdorysu podstavce jako u předchůdce velice jednoduchá.“

Produktová série dále boduje standardní ochranou proti prachu a vodě podle třídy krytí IP 54 pro roboty s dutou hřídelí a dokonce IP 65/67 (základní osa/osa zápěstí) pro roboty s centrálním zápěstím.


Bez ohledu na to, k jakým úkolům model KR CYBERTECH nano ARC nejnovější generace použijete, buďte si jistí, že bude generovat skvělé výsledky od samého začátku a umožní optimální přizpůsobení daným úkolům pomocí flexibilních režimů KUKA.Motion.

Markus Hollfelder-Asam, manažer portfolia ve firmě KUKA