KR CYBERTECH nano ARC는 자동화 생산에서 속도를 만들어냅니다.
KUKA는 차세대 KR CYBERTECH nano 시리즈의 일부로서 아크 용접, 접착 또는 실링제 도포와 같은 경로 애플리케이션에 특화된 전문가인 KR CYBERTECH nano ARC 제품군도 선보입니다. 저 가반하중 등급에서 로봇은 최소의 비용으로 최강의 출력을 제공합니다.
2021년 4월 23일
KR CYBERTECH nano ARC 제품군은 새로운 기준을 제시합니다. KUKA의 차세대 로봇은 경로 이동 시 고도로 민첩하고 매우 빠르며 이전 모델보다 더욱 정밀합니다. 더욱 개선된 KUKA Hollow Wrist 손목 50mm 중공 샤프트 손목은 주축 동작을 감소시켜 최고의 동작 정밀도에서 짧은 사이클 시간을 구현합니다. KUKA의 신형 Hollow Wrist 로봇은 고속에서도 0.04mm의 반복 정밀도를 제공합니다. 이는 KR CYBERTECH nano ARC 중공 샤프트 로봇을 아크 용접 및 접착제 또는 실링제 도포와 같이 최고의 정확도 및 경로 정밀도가 요구되는 애플리케이션에 특화된 검증된 전문가로 만듭니다.

저 가반하중 등급에서 유지보수 비용이 매우 적음
이 시리즈의 특징으로 저 가반하중 등급에서 매우 적은 유지보수 비용과 긴 수명을 들 수 있습니다. 사용자에게는 전체 운영 비용(Total Cost of Ownership, 약자: TCO)이 최소한으로 줄어듭니다. 여기에는 또한 이전 모델에 비해 낮아진 에너지 소비 및 최고의 가용성으로 인한 낮은 운영 비용이 포함됩니다. 드라이브 및 제어 기술뿐만 아니라 서비스 및 유지보수 비용이 최적화되었습니다. 예를 들어 개별 축은 유지보수가 전혀 필요 없으며, 예비 부품은 최대 25년 동안 사용할 수 있습니다.

좁은 차지 공간, 다양한 범위의 옵션
좁은 필요 공간 및 다양한 조립 옵션으로 중공 샤프트 로봇은 콤팩트한 셀, 복합적인 과제 및 까다로운 프로세스 체인에도 적합합니다. KUKA 고객이 고 가반하중 등급을 통해 이미 알고 있는 혁신적인 “K-PIPE-ES” 에너지 공급 개념이 추가적인 유연성을 구현합니다. 시스템 및 애플리케이션 배선의 별도 공급을 통해 생산 환경에 더 쉽게 통합할 수 있고 에너지 공급을 더 유연하게 설비할 수 있습니다. 추가 축 및 새 위치 생성을 구성에 더 쉽게 추가할 수 있습니다.

최신 세대의 KR CYBERTECH nano 시리즈는 KR CYBERTECH nano ARC 제품군(ARC 포커스)의 중공 샤프트 로봇 외에도 인라인 손목 버전(핸들링 포커스, 경로 애플리케이션에도 적합함)을 포함합니다. 디지털 KUKA.Motion 모드를 사용하면 제어를 통해 로봇의 퍼포먼스를 다양한 작업에 맞게 조정할 수 있습니다. 가령 감소된 사이클 타임으로 더 큰 원동력을 얻기 위해 “Dynamic Mode”를 사용합니다. 심지어 “Path Mode”는 중공 샤프트 로봇에서 애플리케이션에 최적화된 경로 이동을 위한 소위 절대적으로 정확한 측량과 함께 표준입니다. 두 옵션은 인라인 손목 로봇에도 구매가 가능합니다.

높은 경로 정밀도: 시작부터 최상의 결과 달성
KUKA의 포트폴리오 매니저인 마르쿠스 홀페더 아삼(Markus Hollfelder-Asam)은 다음과 같이 말합니다. “당사는 KUKA의 최신 제어 장치 세대 KR C5에 특화된 시리즈를 개발했으며, 이는 당사의 신형 전체 시스템이 가지고 있는 모든 가능성을 활용합니다.” “KR CYBERTECH nano의 통합은 액세서리의 균일한 조립 면적 및 이전 모델과 동일한 차지 공간으로 인해 기업에게 아주 간단한 문제입니다.”
또한 제품 시리즈는 중공 샤프트 로봇의 경우 IP 54에 따라 분진 및 수분으로부터 표준 보호를 제공하며, 인라인 손목 로봇의 경우 이보다 강화된 IP 65/67(주축/손목 축)이 적용됩니다.
어떤 작업에 최신 세대의 KR CYBERTECH nano ARC를 사용하든지 간에 시작부터 최상의 결과를 제공하며 유연한 KUKA.Motion 모드를 사용하여 이를 최적으로 조정할 수 있습니다.