A KR CYBERTECH nano ARC tempót ad az automatizált gyártásnak
A KR CYBERTECH nano sorozat új generációjának részeként a KUKA bemutatja a pályaalkalmazásnál (pl. védőgázas hegesztés, ragasztás vagy szigetelőanyag-felhordás) használt specialistákat: a KR CYBERTECH nano ARC család tagjait. Az alacsony teherbírású osztályban a robotok maximális teljesítményt nyújtanak minimális költségek mellett.
2021. április 23.
A legkisebb karbantartási ráfordítás az alacsony teherbírási osztályban
Kisebb lábnyom, lehetőségek széles palettája
Nagy pályapontosság: kezdettől fogva a legjobb eredmények
„A sorozatot célzottan a KUKA legújabb generációs KR C5 vezérléséhez fejlesztettük, mely képes kiaknázni az új rendszerünk teljes potenciálját“, mondja Markus Hollfelder-Asam, a KUKA portfólió menedzsere. „A KR CYBERTECH nano integrációja nagyon egyszerű a vállalatoknak, a tartozékok egységes szerelési felületeinek és az előddel megegyező lábnyomnak köszönhetően.“
A terméksorozat ezen kívül kiemelkedik az üreges csuklójú robotok alapfelszereltségéhez tartozó IP 54 szintű por- és vízvédelme és a központi csuklós robotok IP 65/67 (alaptengely/kéztengely) védelmi osztálya miatt.
Bármilyen feladatra is használja a legújabb generációs KR CYBERTECH nano ARC robotot, az kezdettől fogva a legjobb eredményeket biztosítja és a rugalmas KUKA.Motion üzemmódokkal optimálisan testre szabható.