待望のシリーズ化
最新世代のKR CYBERTECH nanoシリーズには、KR CYBERTECH nano ARCシリーズ(ARCフォーカス型)の中空リストロボットの他、インラインリスト仕様(ハンドリングフォーカス型、CPアプリケーションにも最適)もラインアップ。デジタルのKUKA.Motion Modes(モーションモード)により、コントローラーを介してロボットのパフォーマンスを様々なタスクに適合させることができます。例えば、サイクルタイムを短縮し、より優れたダイナミクスを実現する「ダイナミックモード(Dynamic Mode)」を使用可能。また「パスモード(Path Mode)」は、アプリケーションに最適化された連続パス動作のため、絶対的に正確な測定とともに、中空リストロボットの標準となっており、どちらのオプションもインラインリストロボットに使用可能です。