Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
Automation med högt tempo med KR CYBERTECH nano ARC
Med den nya generationen av KR CYBERTECH nano-serien erbjuder KUKA även robotar som är specialiserade på banapplikationer som bågsvetsning, limning och applicering av tätningsmedel. Denna produktserie heter KR CYBERTECH nano ARC. Dessa robotar erbjuder maximal prestanda till en mycket låg driftskostnad i den låga bärlastklassen.
den 23 april 2021
Produktserien KR CYBERTECH nano ARCsätter en ny standard: KUKA:s nya robotgeneration erbjuder mycket god rörlighet, maximal arbetssnabbhet och högre banprecision än sin föregångare. KUKA:s Hollow Wrist-hand – har uppdaterats. – Med sin ihåliga handled har en genomföring på 50 millimeter, vilket passar svetspistolen och minskar axelrörelsen till ett minimum. Den reducerar grundaxelrörelsen och säkerställer korta cykeltider i kombination med hög precision i rörelserna. KUKA:s nya robotar med ihålig handled arbetar med en repeternoggrannhet på 0,04 millimeter även vid höga hastigheter. Robotarna i KR CYBERTECH nano ARC-serien är därför ett perfekt val när mycket exakta robotrörelser och maximal banprecision erfordras, t.ex. vid bågsvetsning eller applicering av lim och tätningsmedel.
Minimalt underhållsbehov i den låga bärlastklassen
Denna serie i den låga bärlastklassen kännetecknas av lång livslängd i kombination med ett mycket lågt underhållsbehov. Kunder kan räkna med en mycket låg total ägandekostnad (Total Cost of Ownership, förkortat: TCO). Även driftskostnaden är låg jämfört med den tidigare modellen tack vare den höga tillgängligheten och minskade energiförbrukningen. Vi har lyckats optimera drivnings- och styrningstekniken, men även service- och underhållsbehovet. Enskilda axlar är exempelvis helt underhållsfria och reservdelar kommer kunna beställas i upp till 25 år.
Vår robot med ihålig handled behöver nästan inget underhåll. Tack vare det blir den totala ägandekostnaden mycket låga.
Kräver en liten uppställningsyta men har många användningsområden
Tack vare att robotarna tar liten plats och kan monteras på många olika sätt lämpar de sig även för kompakta celler eller komplexa uppgifter eller som komponent i en omfattande processkedja. Det innovativa energiförsörjningskonceptet ”K-PIPE-ES”, som KUKA-kunder i den högre bärlastklassen redan drar nytta av, gör systemet ännu mer flexibelt. Tack vare att system- och applikationskablarna dras separat underlättas integrationen i en befintlig produktionsmiljö och energiförsörjningen kan nu bestyckas på ett mer flexibelt sätt. Det har blivit lättare att lägga till fler axlar liksom den nya generationens lägesställare till konfigurationen.
Från kompakta celler till krävande processkedjor: Vår robot med ihålig handled har många användningsområden.
Låt oss presentera vår nya serie
Den senaste generationen av KR CYBERTECH nano-serien erbjuder utöver hålaxelrobotarna i KR CYBERTECH nano ARC-serien (fokus på ARC) även utföranden med centralhand (fokus på handling, även avsedda för bantillämpningar). Med hjälp av våra digitala rörelselägen, så kallade KUKA.Motion Modes, kan robotens prestanda anpassas till olika uppgifter via styrningen. Ett exempel är ”Dynamic Mode” som erbjuder större dynamik i kombination med förkortade takt- och cykeltider. ”Path Mode” ingår till och med som standard till våra robotar med ihålig handled, tillsammans med så kallad absolutnoggrann mätning som säkerställer att roboten kör på en för applikationen optimal bana. Båda tillvalen finns även till våra centralhandsrobotar.
Industrirobotar med hög banprecision: KR CYBERTECH nano-serien erbjuder även robotar med centralhand.
Hög banprecision: Optimala resultat från start
”Den här serien är utvecklad särskilt för KUKA:s senaste styrningsgeneration KR C5, en styrning som utnyttjar potentialen hos vårt nya helhetssystem fullt ut”, berättar Markus Hollfelder-Asam, produktchef hos KUKA. ”Våra kunder komma att märka hur enkel KR CYBERTECH nano är att integrera tack vare att roboten har exakt samma uppställningsyta som den tidigare modellen och erbjuder enhetliga monteringsytor för tillbehör.”
Produktserien levereras dessutom som standard med skydd mot damm och vatten enligt IP 54 (gäller hålaxelrobotar). Och våra handaxelrobotar har till och med skydd enligt IP 65/67 (grundaxel/handaxel).
Oavsett för vilken uppgift du tänker använda KR CYBERTECH nano ARC i dess senaste generation, så kan du alltid förvänta dig en sak: ett optimalt resultat från start. Våra flexibla KUKA.Motion Modes erbjuder optimal anpassning av driften.