Seleccione tu localización:

País

Machine tending

From 3 kg to 1,300 kg – KUKA can supply the ideal robot for automated machine tending for any payload. Our configuration robots are geared towards precision, simple integration and handling. If you have any questions, our Customer Service team is on hand to assist you 24/7. 


¿Qué significa la carga automatizada de máquinas con KUKA?

La carga y descarga de máquinas CNC en la producción plantea grandes exigencias de precisión y concentración con movimientos repetitivos. Al mismo tiempo, las tareas monótonas se enfrentan a una creciente escasez de mano de obra cualificada en las empresas.

Con los robots puede automatizarse fácilmente el laborioso equipamiento de máquinas en fresadoras, tornos o rectificadoras y ampliarse a un funcionamiento 24/7 más rentable. La amplia cartera de productos de KUKA, con más de 300 tipos de robots, permite ocupar poco espacio en cualquier entorno de producción y obtener una elevada precisión de repetición. Ya sean robots para cargas útiles elevadas, cobots o robótica móvil (AMR), todos los robots de equipamiento cumplen la clase de protección IP67 o IP54. Para la industria electrónica ofrecemos robots certificados para salas blancas.

Robots de equipamiento KUKA de uso flexible por parte de los clientes

Equipamiento de máquinas en espacio limitado con dos sistemas de palets integrados en Rosenbauer

Manipulación de palets y piezas en una fresadora CNC del fabricante de engranajes Zimm

Cambio de herramienta totalmente automatizado a través de un sistema de almacenamiento intermedio de Maschinenfabrik Heller

Reproducción de aplicaciones específicas del producto para la carga de máquinas en Paul Horn

Acceso más económico a la automatización: tiempos de ciclo rápidos con el MAIROFlex iisy

Equipamiento de máquinas con una célula de robot móvil en Dannoritzer Medizintechnik

¿Cuáles son las ventajas de la carga automática de la máquina con KUKA?

Con nuestra experiencia, el alto nivel de innovación y un excelente servicio, llevamos la automatización de la carga y descarga a un nuevo nivel para los fabricantes.

  • Amplia gama

    • Más de 300 tipos de robots 
    • Capacidades de carga 3 kg - 1300 kg
    • Diferentes alcances
    • Modelos que ahorran espacio, para una pequeña superficie de emplazamiento
    • Robots de equipamiento para salas blancas o entornos húmedos y sucios
    • Clases de protección IP67 e IP54
    Más información sobre la cartera de robots
  • Flexible con la robótica móvil

    • Robots móviles autónomos y plataformas móviles
    • Colaboración segura mediante soluciones compatibles con HRC
    • Gestión de toda la flota de AMR
    • Accionamiento omnidireccional y diferencial 
    • Planificación de la trayectoria fácilmente adaptable
    Más información sobre la robótica móvil
  • Puesta en servicio sencilla

    • Fácil integración de la robótica en el entorno de producción existente
    • Adaptación rápida a nuevas tareas
    • Programación sencilla mediante arrastrar y soltar
    • Simulación inteligente por gemelo digital
    • Manejo del robot a través del smartPAD ergonómico
    Más información sobre el software
  • Excelente servicio

    • Asistencia 24/7 y tiempos de respuesta más cortos
    • Servicio global con oficinas en más de 50 países
    • Ejecución de estudios de viabilidad
    • Red mundial de socios de sistema cualificados
    • Formación para todas las necesidades
    Más información sobre el servicio técnico KUKA

¿Quiere automatizar la carga de la máquina?

Le asesoramos individualmente sobre las aplicaciones relacionadas con el equipamiento de sus máquinas CNC. A través del portal del cliente my.KUKA puede adquirir productos, pedir piezas de repuesto o acceder a la base de datos de conocimientos KUKA Xpert.

Precisos robots de equipamiento para la carga y la descarga

Nuestra cartera ofrece a las empresas robots y accesorios para cada requisito de automatización individual. Todos los productos garantizan la máxima precisión y la reproducibilidad de las aplicaciones y, con ello, una mayor productividad gracias a unos tiempos de ciclo más rápidos y a menos rechazos. Amplíe aún más el campo de trabajo de su instalación con las unidades lineales de KUKA, que se integran perfectamente en su proceso.

Soluciones AMR

La robótica móvil convence por su seguridad y flexibilidad, incluso en entornos de producción complejos. Planifique los recorridos entre sus máquinas herramienta de forma rápida e individualizada.

Folleto sobre la automatización de máquinas herramienta

En nuestro folleto le mostramos cuáles son las ventajas de la automatización de las máquinas herramienta.

Obtenga más información sobre la sencilla puesta en servicio, el software complementario para configuraciones de aplicaciones rápidas, la integración de robots de equipamiento y nuestra infraestructura digital.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Soluciones eficaces para una carga más eficiente de la máquina en la práctica