Seleccione tu localización:

Ubicación

Con KUKA a la transformación inteligente

KUKA une el mundo de la construcción de máquinas e instalaciones con la transformación digital de la industria y, de este modo, da forma a la Industria 4.0 en un momento decisivo.


La transformación hacia el mundo digital

La digitalización necesita pioneros: KUKA no solo es un impulsor proactivo de estándares globales para los fabricantes y la industria, sino que también está comprometida con el desarrollo de plataformas que conectan la producción real con estructuras digitales correspondientes. De esta forma creamos los requisitos necesarios para una arquitectura de plataforma abierta e global. Para ello, somos socios y miembros de numerosas asociaciones e instituciones que impulsan la investigación y la tecnología, como por ejemplo en la OPC Foundation (OPC UA), la Plataforma Industria 4.0, Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World e.V. y la Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Una arquitectura de plataforma de este tipo ofrece ventajas decisivas: Por ejemplo, a través de ella se puede acceder a los datos de la producción en cualquier momento y a través de cualquier terminal. De esta forma, los componentes y los procesos pueden analizarse, administrarse y, según sea necesario, adaptarse y configurarse de nuevo. Y, por último, es posible llegar a nuevos mercados y regiones a través de Internet y a escalar conocimientos.

  • Sala de producción

    Cada transferencia de datos comienza con un componente en la producción: La unidad de control y los sensores generan datos y los transmiten a través de determinados protocolos y sistemas de bus a la Edge-Gateway.

  • Interfaz de usuario y aplicaciones

    Los datos para usuarios finales se procesan y se representan de forma clara a través de aplicaciones y sus interfaces de usuario.

  • Edge-Gateway

    La interfaz local entre el mundo físico y el digital: Aquí se interconectan todos los componentes I4.0, se analizan y se procesan los datos en tiempo real y se transmiten a la nube encriptados.

Sala de producción y Edge-Gateway

En la Digital Factory, cada transferencia de datos comienza primero con un componente o un proceso en la producción. Su unidad de control y sus sensores se comunican con sus periféricos a través de determinados protocolos y sistemas de bus. El protocolo de comunicación estandarizado para ello es OPC UA.

El Edge-Gateway establece para ello la interfaz de comunicación entre la red de celdas (tecnología operativa, OT) y la red TI de nivel superior (tecnología informática). En el nivel Edge local, la información de las cosas reales (Things) ya se recopila, se consolida, se comprime y se encripta.

Los Edge-Gateways se pueden integrar sin problemas en instalaciones de producción existentes ("Brownfield") para conectarlas así al nuevo mundo digital. Debido a que la capa Edge interactúa entre las cosas y la nube, los componentes se liberan de los requisitos de la comunicación en la nube, como la seguridad, la potencia de procesamiento, la demanda de almacenamiento, etc., y al mismo tiempo se complementan con protocolos de comunicación compatibles en la nube.

Para usted, como cliente final y explotador de las celdas y las instalaciones, es importante que la accesibilidad a los datos de sus procesos sea posible con una integración mínimamente invasiva de un Edge. Por ello, KUKA impulsa la estandarización y la divulgación de las interfaces para que todas las cosas de la producción puedan comunicarse con la nube a través del mismo Edge. Para ello, KUKA colabora con los gremios establecidos e impulsa OPC UA como protocolo de comunicación estandarizado.

Análisis en profundidad: La empresa también está impulsando la expansión de TSN (Time Sensitive Networking) para la comunicación en tiempo real determinística a través de OPC UA y AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) para la comunicación en la nube OPC UA. Además, KUKA recurre a su experiencia de muchos años con productos en el Edge para el mantenimiento remoto y ha ampliado estos conocimientos recientemente.
KUKA revoluciona la Digital Factory con la tecnología más moderna.

La capa de nube en Internet

Los datos están recogidos en el Edge, prefiltrados y enviados a la plataforma de Internet of Things (plataforma IoT) cumpliendo las normas de seguridad más recientes. La plataforma es ofrecida por proveedores de cloud establecidos, como Microsoft Azure o Amazon Web Services. Esto permite asegurar unas normas de seguridad modernas, resiliencia y rentabilidad.
La plataforma IoT se encuentra en una de estas infraestructuras de cloud y se desarrolla continuamente con el apoyo del especialista en IoT Device Insight. Puede funcionar en cualquier infraestructura, es decir, como cloud privada o pública, según sea necesario.
La plataforma IoT ofrece numerosos servicios: entre ellos, servicios básicos para el almacenamiento y procesamiento de datos (Big Data), así como servicios para la gestión de autenticación y autorización. Basándose en esto, tienen lugar procesos de inteligencia artificialmantenimiento predictivo y evaluaciones de eventos.
Estos datos pueden evaluarse en el contexto de una máquina o incluso de toda una fábrica y enriquecerse con información adicional de KUKA Cloud. Esto permite a los operadores de la planta obtener informaciones detalladas y utilizar los resultados para adaptar sus procesos y hacerlos más eficientes.

KUKA siempre tiene presentes las necesidades de la construcción de máquinas e instalaciones de las medianas empresas. Por este motivo, nuestra plataforma IoT está disponible para empresas de todos los sectores y puede utilizarse en todo el mercado. Así podrá concentrarse en sus competencias principales y tener acceso a los microservicios establecidos.