Válassza ki a helyét:

Helyszín

A KUKA-val az intelligens átalakuláshoz

A KUKA egyesíti a gép- és berendezésgyártás világát az ipar digitális átalakulásával – így az Ipar 4.0 témáját lényeges ponton befolyásolja.


Az okos átalakulás a digitális világ felé

A digitalizációhoz úttörőkre van szükség: A KUKA nem csak gyártói és az iparon átívelő szabványok proaktív támogatója, hanem olyan platformok fejlesztésében is szerepet vállal, amelyek összekapcsolják a tényleges gyártást a megfelelő digitális struktúrákkal. Így teremtjük meg a szükséges előfeltételeket a nyílt és átfogó platformarchitektúrához. Ebben számos olyan szervezet és intézmény partnere és tagja vagyunk, akik előmozdítják a kutatást és a technológiát, ilyen például az OPC Foundation (OPC UA), az Ipar 4.0 platform („Plattform Industrie 4.0”), az Open Industry 4.0 Alliance, a MindSphere World e.V. és az Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Az ilyen platformarchitektúra jelentős előnyökkel jár: Így például bármikor és minden végeszközön keresztül hozzá lehet férni a gyártási adatokhoz. Így a komponensek és folyamatok szinte korlátlan számítási teljesítménnyel elemezhetők, adminisztrálhatók és igény szerint alakíthatók, testre szabhatók vagy újra konfigurálhatók. Végül, de nem utolsósorban az interneten keresztül teljesen új piacok és régiók érhetők el, valamint skálázható a know-how is.

  • Shopfloor

    Minden adatátvitel egy komponensnél kezdődik a gyártás során: A vezérlés és az érzékelőrendszer adatokat generál, és bizonyos protokollokon és buszrendszereken keresztül továbbítja azokat az Edge felé.

  • UI & alkalmazások

    Az adatokat az alkalmazások kezelik és a felhasználói felületek teszik áttekinthetővé a végfelhasználók számára.

  • Edge átjáró

    A helyi interfész a fizikai és digitális világ között: Itt az összes I4.0 komponens hálózatba van kapcsolva, az adatok elemzése és kezelése valós időben történik, majd a rendszer titkosítva továbbítja a felhő felé.

Shopfloor és Edge átjáró

A Digital Factory-ban minden adatátvitel először egy komponenssel vagy egy gyártási folyamattal kezdődik. Vezérlésük és érzékelőrendszereik meghatározott protokollokon és buszrendszereken keresztül kommunikálnak a perifériákkal. A szabványosított kommunikációs protokoll az OPC UA.

Az Edge átjáró a cellahálózat (Operation Technology, OT) és a fölérendelt IT-hálózat (Information Technology) közötti kommunikációs interfészt biztosítja. A helyi Edge-szinten a valós dolgokat (things) már összegyűjtötték, konszolidálták, tömörítették és titkosították.

Az Edge átjárók problémamentesen integrálhatók a meglévő gyártóberendezésekbe („Brownfield”), amelyek így csatlakoztathatók az új digitális világhoz. Mivel az Edge réteg a tárgyak és a felhő között interpolált, a komponensek mentesülnek a felhő-kommunikáció (pl. biztonság, számítási teljesítmény, memóriaigény stb.) követelményei alól, és ezzel egyidejűleg kibővülnek hiányzó, felhő-kompatibilis kommunikációs protokollokkal.

Önnek végfelhasználóként és a cellák és berendezések üzemeltetőjeként az a fontos, hogy folyamatai minimális beavatkozással legyenek integrálhatók. A KUKA ezért támogatja az interfészek szabványosítását és nyilvánosságra hozatalát, így a gyártás minden funkciója ugyanazon az Edge-en keresztül tud kommunikálni a felhővel. A KUKA a cél érdekében neves testületekben van jelen, és az OPC UA protokollt kívánja szabványosított kommunikációs protokollként elismertetni.

Deep Dive: Emellett továbbfejlesztik a TSN (Time Sensitive Networking) bővítményeket az OPC UA és az AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) alapú determinisztikus valós idejű kommunikációhoz és az OPC-UA alapú felhő-kommunikációhoz. Ezen kívül a KUKA sokéves tapasztalattal rendelkezik az Edge-n lévő termékek távkarbantartásával kapcsolatan, és ezt a tudást nemrégiben bővítette.
A KUKA a legújabb technológiával forradalmasítja a Digital Factory-t.

A Cloud Layer az interneten

Az adatok az Edge-n gyűjtődnek össze, előszűrődnek és az IoT platformra (Internet of Things platform) küldődnek a legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően. A platformot olyan megalapozott felhőszolgáltatók biztosítják, mint a Microsoft Azure vagy az Amazon Web Services. Ez garancia a modern biztonsági előírásokra, ellenállóképességre és költséghatékonyságra.

Az IoT platform az egyik ilyen felhőinfrastruktúrában található és folyamatosan fejlesztik az IoT szakértői, a Device Insight támogatásával. Bármilyen infrastruktúrán működtethető, akár privát, akár nyilvános felhőként.

Számos szolgáltatás áll rendelkezésre az IoT platformon: alapszolgáltatások adata tárolásához és feldolgozásához (Big Data), valamint az autentikációhoz és az engedélyezés kezeléséhez. Ez alapján történik mesterséges intelligencia feldolgozás, előrejelző karbantartás és eseményértékelés.

Ezek az adatok kiértékelhetők egy gép vagy akár egy teljes gyár összefüggésében és gazdagítva további információkkal a KUKA Cloud-ból. Ez lehetővé teszi az üzemeltetőknek, hogy részletes betekintést szerezzenek és felhasználják az eredményeket folyamataik alkalmazkodására és hatékonyabbá tételére.

A KUKA mindig szem előtt tartja a gép- és berendezésgyártásban működő közepes vállalkozások igényeit. Ezért az IoT-platformunk valamennyi iparágba tartozó vállalkozás számára elérhető, és piacfüggetlenül használható. Ön így teljes mértékben az alapkompetenciáira összpontosíthat, és emellett hozzáférést kap a bevált Micro-szolgáltatásokhoz.


Tudjon meg többet a KUKA és az Ipar 4.0 kapcsolatáról: