Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Vers la transformation intelligente avec KUKA

KUKA réunit le monde de la construction de machines et d’installations avec la transformation numérique de l’industrie - et marque ainsi de son empreinte le thème de l’Industrie 4.0 à un endroit décisif.


La transformation intelligente dans le monde numérique

La numérisation a besoin de pionniers : KUKA n’est pas seulement un moteur proactif de normes inter-constructeurs et inter-industrielles mais s’engage également dans le développement de plates-formes qui relient la production réelle aux structures numériques correspondantes. Nous créons ainsi les conditions nécessaires à une architecture de plates-formes ouverte et globale. Pour ce faire, nous sommes partenaires et membres de nombreuses associations et institutions, qui font avancer la recherche et la technologie, par exemple la OPC Foundation (OPC UA), la Plattform Industrie 4.0, Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World e.V. et Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Une telle architecture de plates-formes offre des avantages décisifs : Par exemple, elle permet d’accéder aux données de production à tout moment et à partir de n’importe quel appareil terminal. Ainsi, les composants et les processus peuvent être analysés, administrés et, selon les besoins, adaptés ou reconfigurés avec une puissance de calcul quasi illimitée. Enfin, Internet permet d’atteindre des marchés et des régions entièrement nouveaux et de faire évoluer le savoir-faire.

  • Shopfloor

    Chaque transfert de données commence par un composant dans la production : le contrôleur et les capteurs génèrent des données et les transmettent à l’Edge via certains protocoles et systèmes de bus.

  • Interface utilisateur & applications

    Les données sont traitées et présentées de manière claire aux utilisateurs finaux via des applications et leurs interfaces utilisateur.

  • Passerelle de périphérie

    L’interface locale entre le monde physique et le monde numérique : ici, tous les composants I4.0 sont mis en réseau, les données sont analysées et traitées en temps réel et transmises au cloud sous forme cryptée.

Shopfloor et passerelle de périphérie

Dans la Digital Factory, chaque transfert de données commence d’abord par un composant ou un processus dans la production. Leur contrôleur et leurs capteurs communiquent avec leur périphérie via certains protocoles et systèmes de bus. Le protocole de communication standardisé pour ce faire est OPC UA.

La passerelle de périphérie constitue ici l’interface de communication entre le réseau cellulaire (Operation Technology, OT) et le réseau informatique supérieur (Information Technology). Au niveau local de la périphérie, les informations des choses réelles (Things) sont déjà collectées, consolidées, comprimées et cryptées.

Vous pouvez facilement intégrer des passerelles de périphérie dans des installations de production existantes (« Brownfield ») et les connecter ainsi au nouveau monde numérique. Étant donné que la couche périphérique interagit entre les objets et le cloud, les composants sont déchargés des exigences liées à la communication dans le cloud, comme la sécurité, la puissance de calcul, la capacité de mémoire, etc., tout en étant complétés par des protocoles de communication manquants compatibles avec le cloud.

Pour vous en tant que client final et exploitant des cellules et installations, il est important que l’accessibilité des données de vos processus soit rendue possible par une intégration peu invasive d’une passerelle de périphérie. KUKA pousse donc à la standardisation et à l’ouverture des interfaces, de sorte que tous les objets de la production puissent communiquer avec le cloud via la même passerelle de périphérie. Dans ce contexte, KUKA participe aux comités établis et fait avancer OPC UA en tant que protocole de communication standardisé.

Deep Dive : En outre, les extensions TSN (Time Sensitive Networking) pour la communication déterministe en temps réel via OPC UA et AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) pour la communication cloud OPC UA sont mises en avant. De plus, KUKA s’appuie sur de longues années d’expérience avec des produits sur la passerelle de périphérie pour la maintenance à distance et a récemment élargi ces connaissances.
Grâce à une technologie de pointe, KUKA révolutionne la Digital Factory.

La couche cloud sur Internet

Les données sont collectées sur le Edge, pré-filtrées et envoyées à la plateforme IoT (Internet of Things plateform) dans le respect des dernières normes de sécurité. La plateforme est fournies par des fournisseurs de clouds établis tels que Microsoft Azure ou Amazon web Services. Cela garantit des normes de sécurité modernes, la résilience et la rentabilité.
La plateforme IoT réside alors sur l'une de ces infrastructures cloud et est développée en permanence avec le soutien du spécialiste de l'IoT. Elle peut être exploitée sur n'importe quelle infrastructure, c'est-à-dire en tant que cloud privé ou public selon les besoins.
De nombreux services sont proposés sur la plateforme IoT : il s'agit notamment de services de base pour le stockage et le traitement des données (Big Data), ainsi que pour la gestion des authentifications et des autorisations. Sur cette base, les processus d'intelligence artificielle, la maintenance prédictive et les évaluations d'événements ont lieu.
Ces données peuvent être évaluées dans le contexte d'une machine ou même d'une usine entière et enrichies d'informations supplémentaires provenant du KUKA Cloud. Les exploitants d'usine peuvent ainsi obtenir des informations détaillées et utiliser les résultats pour adapter leurs processus et les rendre plus efficaces. 

KUKA a toujours à l’esprit les besoins des PME de construction de machines et d’installations. C’est pourquoi notre plate-forme IoT est disponible pour les entreprises de tous les secteurs et peut être utilisée sur tous les marchés. Vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement sur vos compétences clés tout en ayant accès à des micro-services établis.

En savoir plus sur l’Industrie 4.0 chez KUKA :