Seleccione tu localización:

Ubicación

Robótica médica para cargas pesadas

Colocación de pacientes, irradiación de alta precisión de tumores o rayos X: los robots con una elevada capacidad de carga de 50 a 300 kilogramos son ideales para aplicaciones médicas pesadas y productos sanitarios.


Pilares fundamentales de la robótica médica: los robots KUKA hacen fácil lo difícil

El uso de robots KUKA con elevada capacidad de carga dio comienzo en la tecnología médica alrededor de principios de siglo. Hasta la fecha, los robots con capacidad de carga de hasta 300 kilogramos constituyen un pilar fundamental para la robótica médica. Al respecto, se establece la diferencia entre dos sistemas:

  • La robótica médica que transporta personas recibe el nombre de sistemas de transporte de personas. Estos sistemas se utilizan, por ejemplo, para la colocación en la terapia de partículas o como robots para equinoterapia robótica.

  • Entre los sistemas destinados al transporte de equipos médicos pesados se encuentra, entre otros, el Siemens ARTIS pheno: este desplaza un equipo de rayos X con arco en C alrededor del paciente, lo que permite la realización de TAC 3D directamente en quirófano. Asimismo, el sistema CyberKnife de Accuray guía un pesado cañón que proyecta la radiación al tumor desde el robot con absoluta precisión. Equipado con una camilla opcional, CyberKnife es un sistema que incluye opciones de desplazamiento y transporte de pacientes. El posicionador de pacientes para radioterapia basada en partículas de BEC es otro de estos sistemas.

Robot KUKA en radioterapia

Sistema Exacure de BEC con KR QUANTEC para una colocación del paciente precisa y flexible en el centro de terapia con iones MedAustron.

Estas aplicaciones de robótica médica se sirven, entre otros, de los robots de la serie KR QUANTEC. Por su mecánica especial y su gran rigidez, están predestinados a labores que requieren la máxima precisión. Asimismo, su robusta estructura minimiza los costes y trabajos de mantenimiento. Las diferentes posiciones de montaje y las características integrales permiten una elevada flexibilidad en relación con la integración en las más distintas aplicaciones médicas.