Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
KUKA.UserTech – optymalna komunikacja pomiędzy człowiekiem i robotem
Dzięki zastosowaniu interfejsu użytkownika firmie udało się maksymalnie uprościć konfigurację układów sterowania robotów. Rozszerzenie oprogramowania pozwala na łatwe tworzenie i wydawanie poleceń aplikacyjnych za pomocą intuicyjnego interfejsu.
12 stycznia 2023
KUKA.UserTech ułatwia interakcję z technologią robotów
Efektywne i dopasowane do użytkownika: oprogramowanie KUKA.UserTech z intuicyjnym interfejsem użytkownika (User, Interface, UI). Dzięki edytorowi z graficzny interfejsem użytkownika (GUI) użytkownicy mogą szybko przekształcić kompleksowe procedury na KUKA Robot Language (KRL) za pomocą prostych formularzy inline i klawiszy stanu. Polecenia aplikacyjne mogą mieć formę np. klawiszy stanu dla poszczególnych aplikacji lub skryptów dla całych przebiegów procesów w KUKA.WorkVisual.
Nawet użytkownicy, którzy do tej pory nie mieli styczności z UserTech, mogą łatwo skonfigurować układ sterowania robota na swoim urządzeniu sterowniczym za pomocą utworzonych formularzy inline, klawiszy stanu, przycisków i komunikatów.
Klawisze stanu to przyciski na programatorze smartPAD, które umożliwiają szybkie i łatwe wprowadzanie często powtarzanych poleceń. Formularze inline to wstępnie zdefiniowane okna wprowadzania danych, które są oferowane jako szablony i które umożliwiają bezproblemowe stosowanie procedur KRL.
UserTech pozwala zaoszczędzić bardzo dużo czasu: Układ sterowania robota można skonfigurować w zaledwie kilku krokach za pośrednictwem interfejsu użytkownika, dzięki czemu robot jest gotowy do pracy w krótkim czasie.
Intuicyjny interfejs użytkownika do szybszego uruchamiania
Interfejs użytkownika KUKA.UserTech wyróżnia się przede wszystkim dzięki User Experience (UX). To rozwiązanie programowe oferuje intuicyjny edytor komputerowy, na którego standardowym interfejsie użytkownika można szybko i łatwo tworzyć pliki konfiguracyjne za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Dzięki User Experience Design ingerencje w KRL nie są już konieczne.
Następnie polecenia są przesyłane jako pakiety opcji do ręcznego urządzenia sterowniczego. Pozwala to uniknąć błędów podczas kopiowania danych do interfejsu użytkownika – dzięki czemu robot jest już gotowy do pracy.
Bezpieczne planowanie za pomocą interfejsu użytkownika
Wstępnie skonfigurowane formularze inline zapewniają bezpieczną obsługę edytora na komputerze. Błędnie wprowadzone dane są wyświetlane na graficznym interfejsie użytkownika od razu, a nie dopiero podczas testowania układu sterowania robota.
Kolejną zaletą jest uniwersalność interfejsu UserTech, który można połączyć ze wszystkimi pakietami technologicznymi, takimi jak np. KUKA.ArcTech lub KUKA.PalletTech.
Więcej informacji na temat intuicyjnego interfejsu użytkownika
Poznaj wszystkie zalety i funkcje techniczne interfejsu użytkownika KUKA.UserTech.
Nasz zespół serwisowy KUKAprzez 24/7 chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące interfejsu użytkownika Zapewnia on również wsparcie podczas planowania, uruchamiania i konserwacji oraz obsługi oprogramowania KUKA.UserTech.