Kies uw locatie:

Land

KUKA.UserTech - geoptimaliseerde communicatie tussen mens en robot

Met de user interface heeft het bedrijf de configuratie van robotsturingen sterk vereenvoudigd. De software-uitbreiding maakt het dankzij de gebruiksvriendelijke interface mogelijk om eenvoudig toepassingscommando's aan te maken en toe te passen. 

12 januari 2023


KUKA.UserTech vereenvoudigt de interactie met uw robottechnologie

Efficiënt en aangepast aan de gebruiker: de software KUKA.UserTech met gebruikersvriendelijke user interface (UI). Hiermee kunnen gebruikers via een editor met graphical user interface (GUI) complexe routines in de KUKA Robot Language (KRL) snel met eenvoudige inline-formulieren en status keys uitrusten. Deze toepassingscommando's worden bijvoorbeeld als status keys voor individuele toepassingen of in de vorm van scripts voor volledige bedieningsprocessen in KUKA.WorkVisual aangemaakt.

Zelfs gebruikers die nog niet eerder met UserTech in contact zijn geweest, kunnen de robotsturing eenvoudig op hun HMI instellen via de aangemaakte inline-formulieren, status keys, knoppen en berichten.

Status keys zijn knoppen op de smartPAD waarmee vaak terugkerende commando's snel en eenvoudig worden ingevoerd. Inline-formulieren zijn voorgedefinieerde invoermaskers die als templates worden aangeboden en het gebruik van KRL-routines probleemloos mogelijk maken.

UserTech zorgt zo voor een enorme tijdsbesparing: de robotsturing kan via de gebruikersinterface in enkele stappen worden geconfigureerd, de robot is dus op korte tijd bedrijfsklaar.

Intuïtieve gebruikersinterface voor een snellere opstart

De gebruikersinterface KUKA.UserTech scoort vooral met zijn User Experience (UX). De softwareoplossing biedt een intuïtieve editor op de computer. De standaard gebruikersinterface van deze editor wordt gebruikt om snel en eenvoudig de de configuratiebestanden aan te maken via drag-and-drop. Interventie in de KRL is door het User Experience Design niet meer nodig.

Vervolgens worden de commando's als optiepakketten naar het handbedieningsapparaat voor de sturing overgedragen. Dit voorkomt kopieerfouten op de gebruikersinterface en zo is de robot klaar voor de toepassing

Als optiepakketten worden de configuratiebestanden van de gebruiker heel eenvoudig naar de smartPAD overgedragen.

Veiliger plannen met de User Interface

Voor de gebruiker leiden de vooraf geconfigureerde inline-formulieren tot een veilige bediening van de editor op de computer. Invoerfouten worden direct op de grafische gebruikersinterface weergegeven en worden zo niet pas na het testen van de robotsturing ontdekt.

Een ander voordeel is de universele toepasbaarheid van de interface UserTech, die met alle technologiepakketten zoals KUKA.ArcTech of KUKA.PalletTech kan worden gecombineerd.

Uitstekende UX - met de user interface is het eenvoudig om inline formulieren en status keys aan te maken.

Meer informatie over de intuïtieve user interface

Leer alle voordelen en technische functies van de gebruikersinterface KUKA.UserTech kennen.

Uitstekende service van planning tot onderhoud

Ons KUKA serviceteam staat 24/7 voor alle vragen met betrekking tot de user interface ter beschikking. Zij ondersteunen u ook bij planning, inbedrijfname en onderhoud en het gebruik van KUKA software voor KUKA.UserTech.