Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA.UserTech - communication optimisée entre l’homme et le robot

Avec l’interface utilisateur, l’entreprise a simplifié au maximum la configuration des contrôleurs de robots. L’extension de logiciel permet de créer et d’utiliser facilement des instructions d’application grâce à une interface conviviale. 

12 janvier 2023


KUKA.UserTech simplifie l’interaction avec votre technologie robotique

Il est efficace et adapté à l’utilisateur : le logiciel KUKA.UserTech avec une interface utilisateur conviviale (IU). Elle permet aux utilisateurs d’équiper rapidement des routines complexes dans le KUKA Robot Language (KRL) avec des formulaires en ligne simples et des touches d’état via un éditeur avec l’interface utilisateur graphique (Graphical User Interface ou GUI). Ces instructions d’application sont par exemple créées en tant que touches d’état pour des applications individuelles ou sous forme de scripts pour des séquences d’opérations complètes dans KUKA.WorkVisual.

Même les utilisateurs de qui n’ont pas encore travaillé avec UserTech peuvent facilement configurer le contrôleur de robot sur leur appareil de commande grâce aux formulaires en ligne, aux touches d’état, aux boutons et aux messages créés.

Les touches d’état sont des boutons sur le smartPAD qui permettent de saisir rapidement et facilement des instructions fréquemment répétées. Les formulaires en ligne sont des masques de saisie prédéfinis, proposés sous forme de modèles, qui permettent d’utiliser sans problème des routines KRL.

UserTech permet ainsi de bénéficier d’un gain de temps énorme : le contrôleur de robot peut être configuré en quelques étapes via l’interface utilisateur, le robot est ainsi opérationnel en peu de temps.

Interface utilisateur intuitive pour une mise en service plus rapide 

L’interface utilisateur KUKA.UserTech marque des points avec son User Experience (UX) avant tout. La solution logicielle propose, sur l’ordinateur, un éditeur intuitif, dont l’interface utilisateur standard permet de créer rapidement et facilement les fichiers de configuration par glisser-déposer. Une intervention dans le KRL n’est plus nécessaire grâce au design d’User Experience.

Ensuite, les instructions sont transmises à l’appareil de commande portatif pour la commande, sous forme de packs d’options. Cela permet d’éviter les erreurs de copie sur l’interface utilisateur - et voilà le robot prêt pour l’application. 

Les fichiers de configuration sont simplement transférés par l’utilisateur sur le smartPAD sous forme de packs d’options.

Planifier en toute sécurité avec l’interface utilisateur

Les formulaires en ligne préconfigurés permettent à l’utilisateur d’utiliser l’éditeur en toute sécurité sur son ordinateur. Les erreurs de saisie sont directement affichées sur l’interface utilisateur graphique et ne sont pas détectées uniquement lors du test du contrôleur de robot.

Un autre avantage est l’utilisation universelle de l’interface UserTech, qui peut être combinée avec tous les progiciels technologiques, comme par exemple KUKA.ArcTech ou KUKA.PalletTech.

UX exceptionnelle - avec l’interface utilisateur, la création de formulaires en ligne et de touches d’état est très simple.

Plus d’informations concernant l’interface utilisateur intuitive

Découvrez tous les avantages et toutes les fonctions techniques de l’interface utilisateur KUKA.UserTech.

Un excellent service, de la planification à la maintenance

Notre équipe de service après-vente KUKA est à votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions concernant l’interface utilisateur. Ils apportent également leur soutien lors de la planification, de la mise en service, de la maintenance et de l’utilisation des logiciels KUKA concernant KUKA.UserTech.