위치를 선택하십시오:

위치

KUKA.UserTech – 최적화된 인간과 로봇 간의 커뮤니케이션

KUKA에서는 사용자 인터페이스를 이용해 로봇 컨트롤러의 구성을 최대한 단순화했습니다. 소프트웨어 확장으로 가능해진 사용자 친화적 인터페이스를 이용해 애플리케이션 명령을 쉽게 만들고 사용할 수 있습니다. 

2023년 1월 12일


로봇 기술과의 상호 작용을 쉽게 만드는 KUKA.UserTech

사용자 친화적 사용자 인터페이스(UI)를 갖춘 KUKA.UserTech 소프트웨어는 효율적이며 사용자 중심으로 설계되었습니다. 사용자는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 갖춘 편집기를 통해 KUKA Robot Language(KRL)의 복잡한 루틴을 간단한 인라인 양식 및 상태 키로 빠르게 구성할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션 명령은 예를 들어 개별 애플리케이션용 상태 키로 작성되거나 KUKA.WorkVisual의 전체 조작 프로세스에 대한 스크립트 형식으로 작성됩니다.

UserTech를 이전에 경험해 본 적이 없는 사용자도 생성된 인라인 양식, 상태 키, 버튼 및 메시지를 사용하여 조작 패널에서 로봇 컨트롤러를 쉽게 설정할 수 있습니다.

상태 키는 자주 반복되는 명령을 빠르고 쉽게 입력할 수 있는 smartPAD의 버튼입니다. 인라인 양식은 템플릿으로 제공되며, KRL 루틴의 적용을 쉽게 만드는 사전 정의된 입력 양식입니다.

UserTech를 사용하면 엄청난 작업 시간을 절약할 수 있습니다. 인터페이스의 사용자 인터페이스에서 몇 단계만 거치면 로봇 컨트롤러를 구성할 수 있으므로 로봇에서 짧은 시간 내에 작동 준비가 완료됩니다.

빠른 셋업을 위한 직관적 사용자 인터페이스 

KUKA.UserTech 사용자 인터페이스는 특히 사용자 경험(UX) 분야에서 좋은 평가를 받았습니다. 소프트웨어 솔루션은 컴퓨터에 직관적으로 사용 가능한 편집기를 구현하며, 편집기의 표준 사용자 인터페이스에서 드래그 앤 드롭으로 구성 파일을 빠르고 간편하게 만들 수 있습니다. 사용자 경험 설계로 인해 KRL에 개입하는 것이 더 이상 필요하지 않습니다.

이후에 명령은 옵션 패키지로서 컨트롤러용 수동 조작 장치로 전송됩니다. 이렇게 하면 사용자 인터페이스에서 복사 오류를 방지할 수 있습니다. 이로써 로봇은 사용 준비가 완료됩니다. 

사용자는 구성 파일을 매우 간편하게 옵션 패키지로서 smartPAD로 전송할 수 있습니다.

사용자 인터페이스로 더 안전한 설계

사전 구성된 인라인 양식으로 인해 사용자는 컴퓨터에서 편집기를 안전하게 조작할 수 있습니다. 입력 오류가 있는 경우 이를 로봇 컨트롤러를 테스트 할 때에 비로소 발견하는 것과는 달리 그래픽 사용자 인터페이스에 바로 표시됩니다.

또 다른 이점은 UserTech 인터페이스의 범용성으로, KUKA.ArcTech 또는 KUKA.PalletTech와 같은 모든 기술 패키지와 결합할 수 있습니다.

뛰어난 사용자 경험(UX) – 사용자 인터페이스로 인라인 양식과 상태 키를 매우 간편하게 만들 수 있습니다.

직관적인 사용자 인터페이스에 대한 상세 정보

KUKA.UserTech 사용자 인터페이스의 모든 이점과 기술적 기능에 대해 알아보십시오.

설계부터 유지보수에 이르기까지 최고의 서비스

KUKA 서비스 팀은 사용자 인터페이스와 관련된 모든 문의에 연중무휴 서비스로 대응합니다. 또한 KUKA.UserTech와 관련된 KUKA 소프트웨어의 설계, 시운전, 유지보수 및 적용을 지원합니다.