Scegli la tua località:

Posizione

KUKA.UserTech – comunicazione ottimizzata tra uomo e robot

Con la user interface, l'azienda ha semplificato al massimo la configurazione dei controlli robot. L'estensione del software consente di creare e utilizzare con facilità i comandi delle applicazioni, grazie a un'interfaccia semplice da utilizzare. 

12 gennaio 2023


KUKA.UserTech semplifica l'interazione con il tuo robot

Efficiente ed intuitivo: il software KUKA.UserTech con user interface (UI) semplice da utilizzare. L’interfaccia consente agli utenti di ampliare rapidamente le complesse routine nel linguaggio KUKA Robot Language (KRL) con moduli inline e status keys, utilizzando un editor con Graphical User Interface (GUI). Questi comandi applicativi vengono creati, ad esempio, come status keys per singole applicazioni o sotto forma di script per intere sequenze operative in KUKA.WorkVisual.

Anche gli utenti che finora non hanno utilizzato UserTech, possono configurare facilmente il controllo robot sul proprio dispositivo operativo, utilizzando i moduli inline, le status keys, i pulsanti e i messaggi realizzati.

Le status keys sono pulsanti sullo smartPAD, utilizzati per immettere comandi utilizzati frequentemente in modo rapido e semplice.I moduli inline sono maschere di input predefinite, che vengono proposte come modelli e che consentono di utilizzare le routine KRL senza problemi.

In questo modo, UserTech garantisce un enorme risparmio di tempo: Il controllo robot può essere configurato in pochi passaggi tramite l'interfaccia utente, perciò il robot è pronto per il funzionamento in tempi rapidi.

Interfaccia utente intuitiva per una messa in servizio più rapida 

L'interfaccia utente KUKA.UserTech si distingue in particolare per la sua User Experience (UX). Sul computer, la soluzione software integra un editor intuitivo, la cui interfaccia utente standard permette di creare i file di configurazione rapidamente e semplicemente tramite drag and drop. Grazie alla progettazione dell'esperienza utente, non è più necessario la programmazione in KRL.

Successivamente, i comandi vengono trasferiti sotto forma di pacchetti di opzioni al dispositivo di comando portatile. In questo modo si evitano errori di copiatura sull'interfaccia utente e il robot è pronto per l'applicazione. 

I file di configurazione vengono semplicemente trasferiti dall'utente allo smartPAD come pacchetti opzionali.

Pianificare in modo più sicuro con la user interface

I moduli inline preconfigurati consentono all'utente di utilizzare in modo sicuro l'editor sul computer. Gli errori di immissione vengono visualizzati direttamente sull'interfaccia grafica e non è più necessario eseguire il test del controllo robot per rilevarli.

Un altro vantaggio è l’applicabilità universale dell'interfaccia UserTech, che può essere combinata con tutti i pacchetti tecnologici, come KUKA.ArcTech o KUKA.PalletTech.

UX eccezionale: la user interface semplifica la creazione di moduli inline e di status keys.

Ulteriori informazioni sull’intuitiva user interface

Scopri tutti i vantaggi e le funzioni tecniche dell’interfaccia utente KUKA.UserTech.

Servizio eccellente: dalla progettazione alla manutenzione

Il nostro team di assistenza KUKA è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutte le domande relative all'interfaccia utente. Inoltre, fornisce assistenza per la progettazione, la messa in servizio e la manutenzione, nonché per l'utilizzo del software KUKA in combinazione con KUKA.UserTech.