Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
KUKA.UserTech: comunicación optimizada entre el hombre y el robot
Con la interfaz de usuario, la empresa ha simplificado enormemente la configuración de las unidades de control del robot. La ampliación del software permite crear y utilizar fácilmente comandos de aplicación gracias a la interfaz de usuario de fácil uso.
12 de enero de 2023
KUKA.UserTech simplifica la interacción con su tecnología robótica
Es eficiente y se adapta al usuario: el software KUKA.UserTech con interfaz de usuario (UI) de fácil uso. A través de un editor con interfaz gráfica de usuario (GUI), permite a los usuarios equipar rápidamente rutinas complejas en el KUKA Robot Language (KRL) con formularios inline sencillos y teclas de estado. Estos comandos de aplicación se crean, por ejemplo, como teclas de estado para aplicaciones individuales o en forma de scripts para secuencias de funcionamiento completas en KUKA.WorkVisual.
Incluso los usuarios que hasta ahora no tenían contacto con UserTech pueden ahora configurar sin problemas la unidad de control del robot en su unidad de operación con los formularios inline, teclas de estado, botones y mensajes creados.
Las teclas de estado son botones del smartPAD que permiten la introducción rápida y sencilla de comandos repetitivos. Los formularios inline son formularios de entrada predefinidos que se ofrecen como plantillas y que permiten el uso sin problemas de rutinas KRL.
UserTech garantiza así un enorme ahorro de tiempo: La unidad de control del robot se puede configurar en pocos pasos a través de la interfaz de usuario, por lo que el robot queda listo para el uso en poco tiempo.
Interfaz de usuario intuitiva para una puesta en servicio más rápida
La interfaz de usuario KUKA.UserTech destaca sobre todo por su experiencia de usuario (UX). La solución de software incluye en el ordenador un editor intuitivo. En su interfaz de usuario estándar, se crean los archivos de configuración de manera rápida y sencilla con el método de arrastrar y soltar. Gracias al diseño basado en la experiencia de usuario, ya no es necesario intervenir en el KRL.
A continuación, los comandos se transmiten como paquetes de opciones a la unidad de operación manual de la unidad de control. De este modo, se evitan los errores de copia en la interfaz de usuario y el robot queda ya preparado para la aplicación.
Planificación segura con la interfaz de usuario
Los formularios inline preconfigurados garantizan un uso seguro del editor en el ordenador por parte del usuario. Los errores de entrada se indican directamente en la interfaz gráfica de usuario y no hasta que se realizan las pruebas de la unidad de control del robot.
Otra ventaja es la compatibilidad universal de la interfaz UserTech, que permite combinarla con cualquier paquete de tecnología, como por ejemplo KUKA.ArcTech o KUKA.PalletTech.
Más información sobre la interfaz de usuario intuitiva
Descubra todas las ventajas y funciones técnicas de la interfaz de usuario KUKA.UserTech.
Servicio excelente desde la planificación hasta el mantenimiento
Nuestro equipo de servicio técnico de KUKA está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, para cualquier pregunta relacionada con la interfaz de usuario. También le ayudarán con la planificación, puesta en servicio y mantenimiento y el uso del software KUKA en torno a KUKA.UserTech.